您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
ES30 LA06AC 1 - 欧标-铝合金端盖
HEFA
34-铝合金型材/配件
30系列
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/34-accessories-aluminumprofile/30series/es30_la06ac_1.prj},{NB=LA06AC-308-3030R},{SC=LA06AC},{TM=A6063-T5},{ST=Sandblasting oxidation},{PT=308},{SP=3030R},{WE=8.7},{AP=H3030R、3030R},{LLL1=15},{LLL2=0},{LLL3=30},{WWW1=30},{HHH1=5},{CP=},{INFOTEXT=Official website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TM
材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
PT
型材类型
ⁿ/ₐ
SP
规格
ⁿ/ₐ
WE
重量
[g/pcs]
AP
适用型材
ⁿ/ₐ
LA06AC-308-3030
LA06AC-308-3030
LA06AC
A6063-T5
喷砂氧化
308
3030
10.2
H3030、3030、3030A、3030B
LA06AC-308-3060
LA06AC-308-3060
LA06AC
A6063-T5
喷砂氧化
308
3060
25.5
H3060、3060、3060A、3060B
LA06AC-308-3090
LA06AC-308-3090
LA06AC
A6063-T5
喷砂氧化
308
3090
32.7
3090
LA06AC-308-3030R
LA06AC-308-3030R
LA06AC
A6063-T5
喷砂氧化
308
3030R
8.7
H3030R、3030R
LA06AC-308-30120
LA06AC-308-30120
LA06AC
A6063-T5
喷砂氧化
308
30120
44.8
30120
LA06AC-308-6060
LA06AC-308-6060
LA06AC
A6063-T5
喷砂氧化
308
6060
41.3
H6060、6060
LA06AC-308-6630
LA06AC-308-6630
LA06AC
A6063-T5
喷砂氧化
308
6630
30.2
H6630、6630
LA06AC-308-6630R
LA06AC-308-6630R
LA06AC
A6063-T5
喷砂氧化
308
6630R
30.0
H6630R、6630R
LA06AC-308-5050S
LA06AC-308-5050S
LA06AC
A6063-T5
喷砂氧化
308
5050S
26.4
5050S
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表