카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
ERZ-SST-SAN - Adjustable handles
Elesa+Ganter
Clamping levers
ERZ-SST-SAN
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_levers/erz_sst_san/erz_sst_san.prj},{NB=Adjustable handles ERZ.63 SST-M6-SAN-C16},{PARTNUMBER=153432-C16},{DESCRIPTION=ERZ.63 SST-M6-SAN-C16},{DIM01=63},{DIM02=M6},{DIM03=72.5},{DIM04=19},{DIM05=38.5},{DIM06=42.0},{DIM07=10},{DIM08=31},{DIM09=3.5},{DIM10=30},{DIM11=13.5},{DIM12=13.5},{DIM13=24},{WEIGHT=33},{NDM=6.000},{COLOR=1.00,1.00,1.00,0.00},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
H
[mm]
DIM06
H1
[mm]
DIM07
h
[mm]
DIM08
h1
[mm]
DIM09
h2
[mm]
DIM10
h3
[mm]
DIM11
d1
[mm]
DIM12
l1
[mm]
DIM13
Teeth no.
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Adjustable handle ERZ.63 ...
153432-C1
ERZ.63 SST-M6-SAN-C1
63
M6
72.5
19
38.5
42.0
10
31
3.5
30
13.5
13.5
24
33
Adjustable handle ERZ.63 ...
153432-C16
ERZ.63 SST-M6-SAN-C16
63
M6
72.5
19
38.5
42.0
10
31
3.5
30
13.5
13.5
24
33
Adjustable handle ERZ.78 ...
153434-C1
ERZ.78 SST-M8-SAN-C1
78
M8
89.5
23
45.0
50.5
14
36
3.5
35
16.0
16.0
26
61
Adjustable handle ERZ.78 ...
153434-C16
ERZ.78 SST-M8-SAN-C16
78
M8
89.5
23
45.0
50.5
14
36
3.5
35
16.0
16.0
26
61
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성