Enorm 2-VA
EMUGE-FRANKEN
EMUGE
M/C Tap
UN
Powered by
CAD모델 선택
{emuge/emuge/gewindebohrer/un/enorm202-va.prj},{NB=C0503000.5253},{SHA256=NkNpirCrhoG5C70dmVVnqKNFHlYnjiC5US72f7AagI4=},{INAME=C0503000_5253_gen},{NAME=C0503000_5253_gen},{DOC=enorm202-va/c0503000_5253.pdf},{J21=C0503000.5253},{J22=En.2-VA},{J3=E},{BLD=1},{H3=HSSE},{J1=DIN 2184-1},{J6=ZYL02802105},{A1=UN},{A21=38.100},{A22=1.500},{A24=1 1/2},{A3=3.175},{A4=8},{A5=2B},{A8=22},{B3=200},{C11=ZYL},{C12=21},{C2=0280},{C3=28},{C31=h9},{D2=R},{D7=1.141},{F1=R},{G3=C},{H11=HSS-E},{H22=0},{H5=--},{NSM=DIN4000-80},{DXF=enorm202-va/c0503000_5253.dxf},{XML=enorm202-va/c0503000_5253.xml},{CSV=enorm202-va/c0503000_5253.csv},{STP=enorm202-va/c0503000_5253_gen.stp}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
A1
Thread Form Type
ⁿ/ₐ
A21
Thread Diameter Metric
[mm]
A22
Thread Diameter Inch
[인치]
A24
Thread Diameter Fractional
ⁿ/ₐ
A3
Thread Pitch
[mm]
A4
Threads per Inch
ⁿ/ₐ
A5
Thread Tolerance Class
ⁿ/ₐ
A8
Wrench Size
[mm]
B3
Overall Length
[mm]
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
D2
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
D7
Weight of Item
[kg]
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
G3
Plug Style
ⁿ/ₐ
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
H5
Coating
ⁿ/ₐ
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
C0503000.5247
C0503000.5247
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL02202105
UN
28.575
1.125
1 1/8
3.175
8
2B
18
180
ZYL
21
220
22
h9
R
0.490
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.5249
C0503000.5249
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL02202105
UN
31.750
1.250
1 1/4
3.175
8
2B
18
180
ZYL
21
220
22
h9
R
0.506
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.5251
C0503000.5251
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL02802105
UN
34.925
1.375
1 3/8
3.175
8
2B
22
200
ZYL
21
0280
28
h9
R
0.882
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.5253
C0503000.5253
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL02802105
UN
38.100
1.500
1 1/2
3.175
8
2B
22
200
ZYL
21
0280
28
h9
R
1.141
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.5255
C0503000.5255
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL03202105
UN
41.275
1.625
1 5/8
3.175
8
2B
24
200
ZYL
21
0320
32
h9
R
1.162
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.5257
C0503000.5257
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL03602105
UN
44.450
1.750
1 3/4
3.175
8
2B
29
200
ZYL
21
0360
36
h9
R
1.474
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.5259
C0503000.5259
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL03602105
UN
47.625
1.875
1 7/8
3.175
8
2B
29
225
ZYL
21
0360
36
h9
R
1.690
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
C0503000.5261
C0503000.5261
En.2-VA
E
1
HSSE
DIN 2184-1
ZYL04002105
UN
50.800
2.000
2
3.175
8
2B
32
225
ZYL
21
0400
40
h9
R
2.063
R
C
HSS-E
0
--
DIN4000-80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Rekord 2-VA
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
Rekord 2-VA
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
Enorm 2-STEEL
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
Rekord 1-VA
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성