피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ENH21 38 - Flat belt with shaft idler Unilateral locking/Bilateral locking Circular arc type
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F8-Pulley / Idler
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f8/enh21_38.prj},{NB=ENH28-D20-T11-H17},{CODE=ENH28},{TYPE=Unilateral locking},{IDL1=Blue POM},{IDL2=Blue POM},{IDL3=-},{IWS1=0Cr18Ni9},{IWS2=SUS304},{IWS3=-},{COLL1=0Cr18Ni9},{COLL2=SUS304},{COLL3=-},{BEAR=steel},{D=20},{T=11},{H=17},{LINK=website link},{PPATH=enh21_38/assem/enh21_38_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
code
ⁿ/ₐ
TYPE
type
ⁿ/ₐ
IDL1
Idler body Material Science(national standard)
ⁿ/ₐ
IDL2
Idler body Material Science(Quite)
ⁿ/ₐ
IDL3
Idler body surface treatment
ⁿ/ₐ
IWS1
Inert wheel shaft Material Science(national standard)
ⁿ/ₐ
IWS2
Inert wheel shaft Material Science(Quite)
ⁿ/ₐ
IWS3
Inert wheel shaft surface treatment
ⁿ/ₐ
COLL1
Collar collar Material Science(national standard)
ⁿ/ₐ
COLL2
Collar collar Material Science(Quite)
ⁿ/ₐ
COLL3
Collar collar surface treatment
ⁿ/ₐ
BEAR
Bearing Material Science
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
HH
h
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
DD
d
ⁿ/ₐ
BM
Bearing model
ⁿ/ₐ
ENH21-D20-T11-H17
ENH21
Unilateral locking
45
S45C
Blackening
45
S45C
Blackening
45
S45C
Blackening
steel
3
6.0
M5
11
BAF625ZZ×1
ENH22-D20-T11-H17
ENH22
Unilateral locking
45
S45C
Electroless nickel platin...
45
S45C
plate with nickel
45
S45C
plate with nickel
steel
3
6.0
M5
11
BAF625ZZ×1
ENH24-D20-T11-H17
ENH24
Unilateral locking
0Cr18Ni9
SUS304
-
0Cr18Ni9
SUS304
-
0Cr18Ni9
SUS304
-
stainless steel
3
6.0
M5
11
BAF625ZZ×1
ENH26-D20-T11-H17
ENH26
Unilateral locking
LF2
A5052
clear anodizing
0Cr18Ni9
SUS304
-
0Cr18Ni9
SUS304
-
steel
3
6.0
M5
11
BAF625ZZ×1
ENH28-D20-T11-H17
ENH28
Unilateral locking
Blue POM
Blue POM
-
0Cr18Ni9
SUS304
-
0Cr18Ni9
SUS304
-
steel
3
6.0
M5
11
BAF625ZZ×1
ENH31-D15-T16-H19
ENH31
Bilateral locking
45
S45C
Blackening
45
S45C
Blackening
-
-
-
steel
-
1.5
M3
5
BAF685ZZ×2
ENH32-D15-T16-H19
ENH32
Bilateral locking
45
S45C
Electroless nickel platin...
45
S45C
plate with nickel
-
-
-
steel
-
1.5
M3
5
BAF685ZZ×2
ENH34-D15-T16-H19
ENH34
Bilateral locking
0Cr18Ni9
SUS304
-
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-
-
stainless steel
-
1.5
M3
5
BAF685ZZ×2
ENH36-D15-T16-H19
ENH36
Bilateral locking
LF2
A5052
clear anodizing
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-
-
steel
-
1.5
M3
5
BAF685ZZ×2
ENH38-D15-T16-H19
ENH38
Bilateral locking
Blue POM
Blue POM
-
0Cr18Ni9
SUS304
-
-
-
-
steel
-
1.5
M3
5
BAF685ZZ×2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성