카탈로그: WISKA
생성됨: 25.06.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
WISKA
EMV-S - SPRINT EMV contact spring inserts, EMV-S, stainless steel
WISKA
EMC cable glands and accessories, brass / stainless steel
Powered by
CAD모델 선택
{wiska/emv_kabelver_zubehoer/emv_s.prj},{NB=EMV-S 25 Kontaktfedereinsatz 10102531},{CNSORDERNO=10102531},{TYP=EMV-S 25 Kontaktfedereinsatz},{D1=7.5 - 13.5},{CNSMAT=Stainless steel 1.4310},{FB=SPRINT 25},{ETEMP=-100°C to 500°C},{CNSQUANTITY=1},{INFO=HTML},{D100=22.000},{H100=12.400},{H101=8.500},{R100=0.200},{ANG=63.430},{DIST=0.100},{INFOLINKDEU=https://www.wiska.com/de/143/pde/10102531/emv-s-25-kontaktfedereinsatz.html},{INFOLINKENG=https://www.wiska.com/en/30/pde/10102531/emv-s-25-contact-spring-insert.html},{WEIGHT=0.008}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CNSORDERNO
WISKA Order-No.
ⁿ/ₐ
TYP
WISKA Type
ⁿ/ₐ
D1
Cable diameter
[mm]
CNSMAT
material
ⁿ/ₐ
FB
Using for cable gland
ⁿ/ₐ
ETEMP
Temperature range
ⁿ/ₐ
CNSQUANTITY
Packing unit
[VPE]
WEIGHT
Weight
[kg]
WISKA EMV-S 12 Kontaktfed...
10102528
EMV-S 12 Kontaktfedereins...
2.0 - 6.0
Stainless steel 1.4310
SPRINT 12
-100°C to 500°C
1
0.001
WISKA EMV-S 16 Kontaktfed...
10102529
EMV-S 16 Kontaktfedereins...
3.0 - 9.0
Stainless steel 1.4310
SPRINT 16
-100°C to 500°C
1
0.002
WISKA EMV-S 20 Kontaktfed...
10102530
EMV-S 20 Kontaktfedereins...
5.0 - 12.0
Stainless steel 1.4310
SPRINT 20
-100°C to 500°C
1
0.003
WISKA EMV-S 25 Kontaktfed...
10102531
EMV-S 25 Kontaktfedereins...
7.5 - 13.5
Stainless steel 1.4310
SPRINT 25
-100°C to 500°C
1
0.008
WISKA EMV-S 32 Kontaktfed...
10102532
EMV-S 32 Kontaktfedereins...
11.0 - 19.0
Stainless steel 1.4310
SPRINT 32
-100°C to 500°C
1
0.010
WISKA EMV-S 40 Kontaktfed...
10102533
EMV-S 40 Kontaktfedereins...
14.0 - 26.0
Stainless steel 1.4310
SPRINT 40
-100°C to 500°C
1
0.017
WISKA EMV-S 50 Kontaktfed...
10102534
EMV-S 50 Kontaktfedereins...
18.0 - 32.0
Stainless steel 1.4310
SPRINT 50
-100°C to 500°C
1
0.020
WISKA EMV-S 63 Kontaktfed...
10102535
EMV-S 63 Kontaktfedereins...
30.0 - 44.0
Stainless steel 1.4310
SPRINT 63
-100°C to 500°C
1
0.022
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EMSKV-LT - SPRINT cable glands LowTemp, EMSKV LT, metric, EN 62444
WISKA
29.05.2024
MSKV - Cable glands with strain relief, MSKV, PG
WISKA
18.12.2023
50.6xx M/EMV - PERFECT EMC metric Brass
Jacob
21.05.2024
EE - SPRINT EMV earthing cones to DIN 89345, EE, brass chromium plated
WISKA
18.12.2023
EMSKV-L EMV-S - SPRINT EMC cable glands, metric, earthing cones to DIN 8934...
WISKA
29.05.2024
ESSKV EMV-Z - SPRINT EMV cable glands with earthing cones DIN 89345, ESSKV ...
WISKA
29.05.2024
EMMU-EMV - EMC locknuts, EMMU-EMV, brass nickel-plated, metric
WISKA
29.05.2024
GM - Locknuts, GM, metric, DIN 89280
WISKA
18.12.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성