您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
français
English (United States)
QA認證資訊
目錄: EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Created: 18.02.2010
產品目錄的特殊屬性:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Modèle 11-545 - Poignée étrier technopolymère haute résistance - Taraudée
EMILE MAURIN - Eléments Standard Mécaniques
Eléments de manoeuvre
Poignée (Série 11)
Poignées étriers
11_54
Powered by
CAD模型選擇
{emile_maurin_esm/elements_de_manoeuvre/serie11_poignees/poignee_etriers/11_54/11_545.prj},{NB=emile_maurin_11-545-132-5},{REF=11-545-132-5},{VER=Taraudée},{L1=132±0.5},{L2=148},{L3=26},{D1=M5},{H1=53},{H2=10},{H3=16.0},{F1=2200},{F2=2450},{L1J=8},{L2J=12},{INFOS=INFOTEXTE},{PARTNUMBER=37320},{DESCRIPTION=M.643/150 B-M5},{WEIGHT=71},{PSTOL=0.010},{F=132.000},{NDM=5.000},{KDM=4.917}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
REF
Référence
ⁿ/ₐ
VER
Version
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D1
d6H
ⁿ/ₐ
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
F1
[N]
F2
[N]
L1J
[J]
L2J
[J]
Emile Maurin 11-545-86-5
11-545-86-5
Taraudée
86±0.5
100
23
M5
44
10
14.0
2400
2400
12
6
Emile Maurin 11-545-86-6
11-545-86-6
Taraudée
86±0.5
100
23
M6
44
12
14.0
2400
2400
12
6
Emile Maurin 11-545-94-5
11-545-94-5
Taraudée
94±0.5
108
24
M5
48
10
14.0
2300
2300
10
8
Emile Maurin 11-545-94-6
11-545-94-6
Taraudée
94±0.5
108
24
M6
48
12
14.0
2300
2300
10
8
Emile Maurin 11-545-117-4
11-545-117-4
Taraudée
117±0.5
134
25
M4
49
10
15.0
2250
2650
8
12
Emile Maurin 11-545-117-5
11-545-117-5
Taraudée
117±0.5
134
25
M5
49
10
15.0
2250
2650
8
12
Emile Maurin 11-545-117-6
11-545-117-6
Taraudée
117±0.5
134
25
M6
49
12
15.0
2250
2650
8
12
Emile Maurin 11-545-117-8
11-545-117-8
Taraudée
117±0.5
134
25
M8
49
13
15.0
2250
2650
8
12
Emile Maurin 11-545-120-5
11-545-120-5
Taraudée
120±0.5
134
25
M5
49
10
15.0
2250
2650
8
12
Emile Maurin 11-545-120-6
11-545-120-6
Taraudée
120±0.5
134
25
M6
49
12
15.0
2250
2650
8
12
Emile Maurin 11-545-120-8
11-545-120-8
Taraudée
120±0.5
134
25
M8
49
13
15.0
2250
2650
8
12
Emile Maurin 11-545-132-5
11-545-132-5
Taraudée
132±0.5
148
26
M5
53
10
16.0
2200
2450
8
12
Emile Maurin 11-545-132-6
11-545-132-6
Taraudée
132±0.5
148
26
M6
53
12
16.0
2200
2450
8
12
Emile Maurin 11-545-132-8
11-545-132-8
Taraudée
132±0.5
148
26
M8
53
13
16.0
2200
2450
8
12
Emile Maurin 11-545-150-6
11-545-150-6
Taraudée
150±1
166
27
M6
56
12
16.0
2000
2550
8
13
Emile Maurin 11-545-150-8
11-545-150-8
Taraudée
150±1
166
27
M8
56
13
16.0
2000
2550
8
13
Emile Maurin 11-545-150-1...
11-545-150-10
Taraudée
150±1
166
27
M10
56
17
16.0
2000
2550
8
13
Emile Maurin 11-545-160-6
11-545-160-6
Taraudée
160±1
177
27
M6
55
12
16.0
2000
2550
8
13
Emile Maurin 11-545-160-8
11-545-160-8
Taraudée
160±1
177
27
M8
55
13
16.0
2000
2550
8
13
Emile Maurin 11-545-160-1...
11-545-160-10
Taraudée
160±1
177
27
M10
55
17
16.0
2000
2550
8
13
Emile Maurin 11-545-179-8
11-545-179-8
Taraudée
179±1
196
27
M8
57
13
16.0
1900
2000
11
13
Emile Maurin 11-545-179-1...
11-545-179-10
Taraudée
179±1
196
27
M10
57
17
16.0
1900
2000
11
13
Emile Maurin 11-545-235-8
11-545-235-8
Taraudée
235±1
253
29
M8
61
13
18.5
1900
2000
13
12
Emile Maurin 11-545-235-1...
11-545-235-10
Taraudée
235±1
253
29
M10
61
17
18.5
1900
2000
13
12
Emile Maurin 11-545-300-1...
11-545-300-10
Taraudée
300±1
322
32
M10
64
17
22.0
2000
2000
18
11
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表