Nederlands
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Rollon
Created: 19.04.2016
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Rollon
ELM - 皮带传动直线模组,防污,高性能,非常适合多轴系统(最大承重 129400 N,最大行程超过 6130 mm)
Rollon
Actuators
高性能密封式直线模组,适用于脏污环境:PLUS SYSTEM
Powered by
CAD模型選擇
{rollon/13_actuators/plus_system/elm_sp_asmtab.prj},{NB=E061R004321R0 0 0A},{INFO1=info1_elm},{US=ELM65 (65x65)},{MINSTROKE=0},{MAXSTROKE=6060},{STROKE=0},{ICP=0},{CN=1},{CD1=0},{TRAN=A},{SIZE=65},{PPATH=elm_sp_asmtpl.prj},{SIZEX=06},{LX=432},{CD1MIN=278},{SC=G000851},{WH0=3.5},{WC=1.1},{WH100=0.6},{INFO=Catalogue}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
INFO1
Long description
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
US
装置尺寸
ⁿ/ₐ
W
重量
[kg]
E051R003231R0
全密封结构的直线模组。结构经过精心设计,具有高承重...
E051R003231R0
ELM50 (50x50)
2.20
E061R004321R0
全密封结构的直线模组。结构经过精心设计,具有高承重...
E061R004321R0
ELM65 (65x65)
4.60
E081R005541R0
全密封结构的直线模组。结构经过精心设计,具有高承重...
E081R005541R0
ELM80 (80x80)
13.20
E111R007131R0
全密封结构的直线模组。结构经过精心设计,具有高承重...
E111R007131R0
ELM110 (110x110)
28.10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表