EJF17 - 线性滚珠引导式手动位移台/精密型/进给丝杠驱动型/XY轴/薄型
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejf17.prj},{NB=EJF17-60},{CODE=EJF17},{TYPE=Feed screw driven},{DRI=XY-Axis},{MAT=SUS440C},{MAT1=brass},{SUR=Electroless nickel plating},{SPE=60},{TAB=60x60},{STR=+6.5/-6.5},{DIF=10},{AL=186},{MOB=3μm},{MOBFP=12μm},{MOBPB=40\"},{MOBPS=20\"},{PTML=9},{PMLS=8.1},{PMLSS=9},{MRB=0.21},{MRS=0.19},{MRSS=0.2},{PA=30},{KNOB=0.5},{BOD=0.64},{AN=TAC21-M4-L10},{LINK=webxxx},{PPATH=../ejf17/assem/ejf17_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DRI
转动方向
ⁿ/ₐ
MAT
主体
ⁿ/ₐ
MAT1
丝杆螺母
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
TAB
台面尺寸
[mm]
STR
行程
[mm]
DIF
微分头最小读取量
[μm]
AL
耐负载
[N]
MOB
移动精度(直线度)
ⁿ/ₐ
MOBFP
移动精度(平行度)
ⁿ/ₐ
MOBPB
移动精度(上下摆动)
ⁿ/ₐ
MOBPS
移动精度(左右摆动)
ⁿ/ₐ
PTML
容许力矩负载(上下摆动)[N.m]
ⁿ/ₐ
PMLS
容许力矩负载(左右摆动)[N.m]
ⁿ/ₐ
PMLSS
容许力矩负载(侧向滚动)[N.m]
ⁿ/ₐ
MRB
力矩刚性(上下摆动)
ⁿ/ₐ
MRS
力矩刚性(左右摆动)
ⁿ/ₐ
MRSS
力矩刚性(侧向滚动)
ⁿ/ₐ
PA
平行度
[μm]
KNOB
旋钮旋转1圈移动量
[mm]
BOD
主体重量
ⁿ/ₐ
AN
不锈钢内六角圆柱头螺钉
ⁿ/ₐ
EJF17-40
EJF17
进给丝杠驱动型
XY轴
SUS440C
黄铜
无电解镀镍
40
40x40
+6.5/-6.5
10
88
3μm
12μm
40"
20"
4.5
5
4.5
0.8
0.68
0.85
30
0.5
0.34
TAC21-M3-L10
EJF17-60
EJF17
进给丝杠驱动型
XY轴
SUS440C
黄铜
无电解镀镍
60
60x60
+6.5/-6.5
10
186
3μm
12μm
40"
20"
9
8.1
9
0.21
0.19
0.2
30
0.5
0.64
TAC21-M4-L10
EJF17-80
EJF17
进给丝杠驱动型
XY轴
SUS440C
黄铜
无电解镀镍
80
80x80
+6.5/-6.5
10
196
3μm
15μm
40"
20"
16.4
15.9
16.4
0.09
0.06
0.08
40
0.5
1.32
TAC21-M4-L10
EJF17-100
EJF17
进给丝杠驱动型
XY轴
SUS440C
黄铜
无电解镀镍
100
100x100
+6.5/-6.5
10
245
3μm
15μm
40"
20"
27.6
28.6
27.6
0.06
0.03
0.06
40
0.5
2
TAC21-M4-L10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表