EJB01 - 交叉滚柱引导式手动位移台 精密型 千分尺进给型 XY轴 无定位孔
怡合达3D电子图库
FA工厂自动化零件
E8-手动位移台
Powered by
CAD模型選擇
{yiheda/yhd_fa/e8/ejb01.prj},{NB=EJB01-80},{ZZQRQC=N/A},{CODE=EJB01},{TYPE=Micrometer feed type},{DRI=XY-Axis},{MAT=Aluminum},{SUR=Black anodized},{SPE=80},{TAB=80x80},{LOC=Sides},{STR=+12.5/-12.5},{DIF=10},{MOB=5},{LOAD=9.5},{BOD=1.0},{LINK=website link},{PPATH=ejb01/assem/ejb01_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DRI
传动方向
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
TAB
台面尺寸
[mm]
LOC
转动位置
ⁿ/ₐ
STR
行程
[mm]
DIF
微分头最小读取量
[μm]
MOB
移动精度(直线度)
[μm]
LOAD
载重 (kgf)
ⁿ/ₐ
BOD
主体重量
[kg]
EJB01-25
EJB01
千分尺进给型
XY轴
铝合金
黑色阳极氧化
25
25x25
侧边
+3.2/-3.2
10
3
1
0.08
EJB01-40
EJB01
千分尺进给型
XY轴
铝合金
黑色阳极氧化
40
40x40
侧边
+6.5/-6.5
10
5
1.8
0.3
EJB01-60
EJB01
千分尺进给型
XY轴
铝合金
黑色阳极氧化
60
60x60
侧边
+6.5/-6.5
10
5
4.5
0.52
EJB01-80
EJB01
千分尺进给型
XY轴
铝合金
黑色阳极氧化
80
80x80
侧边
+12.5/-12.5
10
5
9.5
1.0
EJB01-100
EJB01
千分尺进给型
XY轴
铝合金
黑色阳极氧化
100
100x100
侧边
+12.5/-12.5
10
5
14.3
1.4
EJB01-120
EJB01
千分尺进给型
XY轴
铝合金
黑色阳极氧化
120
120x120
侧边
+25/-25
10
5
18.4
3.2
EJB01-160
EJB01
千分尺进给型
XY轴
铝合金
黑色阳极氧化
160
160x160
侧边
+25/-25
10
5
40
4.3
EJB01-200
EJB01
千分尺进给型
XY轴
铝合金
黑色阳极氧化
200
200x200
侧边
+25/-25
10
5
40
6.52
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表