EJA air amplification
IKEUCHI
Metric unit
Air nozzle (air blow / air nozzle)
Compressor specifications
Powered by
CAD모델 선택
{ikeuchi/metric_unit/air_nozzle/compressor_specifications/eja.prj},{NB=1/4FEJA300S303},{CNSORDERNO=1/4FEJA300S303},{MODEL=EJA},{PCS=R1/4},{CC=EJA300},{MM=S303},{NDM=13.157},{L1=91},{L2=24},{D1=50.8},{D2=32.0},{D3=20},{N=35},{MA=700},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
MODEL
Series
ⁿ/ₐ
PCS
Pipe connection size
[mm]
CC
Capacity code
ⁿ/ₐ
MM
Main materials
ⁿ/ₐ
L1
Dimension
[mm]
L2
Dimension
[mm]
D1
Dimension Ø
[mm]
D2
Dimension Ø
[mm]
D3
Dimension Ø
[mm]
N
Dimension
[mm]
MA
Mass
[g]
1/8FEJA150S303
1/8FEJA150S303
EJA
R1/8
EJA150
S303
82
22
38.0
19.0
9
30
405
1/4FEJA300S303
1/4FEJA300S303
EJA
R1/4
EJA300
S303
91
24
50.8
32.0
20
35
700
3/8FEJA450S303
3/8FEJA450S303
EJA
R3/8
EJA450
S303
101
27
76.3
50.8
40
35
1520
3/8FEJA750S303
3/8FEJA750S303
EJA
R3/8
EJA750
S303
104
29
101.6
76.3
62
35
2370
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성