카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 2B150. - Lateral Plungers, smooth, without seal, with female thread - INCH
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 2B150. Lateral Plungers smooth, without seal, with female thread - INCH
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2b150_3/eh_2b150_asmtab.prj},{NB=2B150.1021 Seitendruckstueck (0)},{BESTNR=2B150.1021},{AUS=Standard-Federkraft},{D1=7/16},{D1X=0.438},{D2=8-32},{D2X=0.164},{F=11.2},{D3=0.248},{L1=0.433},{L2=0.1000},{L3=0.177},{L4=0.047},{S=0},{S1=0.063},{D=7/16},{DX=0.438},{TMAX=250},{G=0.082},{PPATH=eh_2b150_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Finish
ⁿ/ₐ
D1
[인치]
D2
[인치]
F
spring load/F max.
[lb]
D3
+0.008
[인치]
L1
-0.04
[인치]
L2
[인치]
L3
[인치]
L4
[인치]
D
H8
[인치]
TMAX
Temperature
[°C]
G
weight
[oz]
2B150.1020 Lateral plunge...
2B150.1020
light spring load
7/16
8-32
4.5
0.248
0.433
0.1000
0.177
0.047
7/16
250
0.082
2B150.1025 Lateral plunge...
2B150.1025
light spring load
7/16
8-32
9.0
0.248
0.433
0.2950
0.177
0.047
7/16
250
0.082
2B150.1040 Lateral plunge...
2B150.1040
light spring load
5/8
1/4-20
22.5
0.409
0.669
0.4530
0.295
0.067
5/8
250
0.357
2B150.1021 Lateral plunge...
2B150.1021
standard spring load
7/16
8-32
11.2
0.248
0.433
0.1000
0.177
0.047
7/16
250
0.082
2B150.1026 Lateral plunge...
2B150.1026
standard spring load
7/16
8-32
16.9
0.248
0.433
0.2950
0.177
0.047
7/16
250
0.082
2B150.1041 Lateral plunge...
2B150.1041
standard spring load
5/8
1/4-20
34.0
0.409
0.669
0.4530
0.295
0.067
5/8
250
0.357
2B150.1022 Lateral plunge...
2B150.1022
heavy spring load
7/16
8-32
22.5
0.248
0.433
0.1000
0.177
0.047
7/16
250
0.082
2B150.1027 Lateral plunge...
2B150.1027
heavy spring load
7/16
8-32
34.0
0.248
0.433
0.2950
0.177
0.047
7/16
250
0.082
2B150.1042 Lateral plunge...
2B150.1042
heavy spring load
5/8
1/4-20
45.0
0.409
0.669
0.4563
0.295
0.067
5/8
250
0.357
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성