카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 25100. - Quick Plug Couplings with radial offset compensation / with coupling nut
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25100. Quick Plug Couplings, with radial offset compensation
with coupling nut
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_2510_1/eh_2510_b/eh_2510_2_assmtab.prj},{NB=EH 25100.0066 Schnellsteckkupplung},{BESTNR=25100.0066},{BESTNR1=2510.066},{AUS=mit Kupplungsmutter},{D1=M 16},{DNDM=16.000},{DKDM=13.853},{D2=39.0},{D3=27.0},{L1=83.0},{L2=22.0},{L4=23.0},{L5=42.0},{SW1=36},{SW2=24},{AV=1.0},{ZU=18.0},{G=397},{VERS=5.000},{D20=16.000},{D11=13.400},{D22=22.800},{M=40.200},{H1=10.000},{H2=8.800},{H3=9.000},{H4=18.000},{D10=17.200},{D111=25.400},{PPATH=eh_2510_2_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
~
[mm]
L2
min.
[mm]
L4
min.
[mm]
L5
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
AV
axial offset x. max.
[mm]
ZU
max. tensile and compression load
[kN]
G
weight
[g]
EH 25100.0056 Quick Plug ...
25100.0056
with coupling nut
M 6
21.0
11.0
37.5
11.0
9.0
18.0
19
10
0.6
2.5
45
EH 25100.0058 Quick Plug ...
25100.0058
with coupling nut
M 8
26.0
14.4
45.0
13.5
11.5
22.5
24
13
0.7
4.5
89
EH 25100.0060 Quick Plug ...
25100.0060
with coupling nut
M 10
30.0
19.0
56.2
15.0
16.0
29.0
27
17
0.7
6.5
155
EH 25100.0062 Quick Plug ...
25100.0062
with coupling nut
M 12
32.5
21.2
66.7
17.5
17.0
34.0
30
19
0.8
10.0
220
EH 25100.0066 Quick Plug ...
25100.0066
with coupling nut
M 16
39.0
27.0
83.0
22.0
23.0
42.0
36
24
1.0
18.0
397
EH 25100.0070 Quick Plug ...
25100.0070
with coupling nut
M 20
44.0
34.0
93.5
25.0
23.5
45.5
41
30
1.0
30.0
599
EH 25100.0080 Quick Plug ...
25100.0080
with coupling nut
M10 x 1.25
30.0
19.0
56.2
15.0
16.0
29.0
27
17
0.7
6.5
155
EH 25100.0082 Quick Plug ...
25100.0082
with coupling nut
M12 x 1.25
32.5
21.2
66.7
17.5
17.0
34.0
30
19
0.8
10.0
220
EH 25100.0086 Quick Plug ...
25100.0086
with coupling nut
M16 x 1.5
39.0
27.0
83.0
22.0
23.0
42.0
36
24
1.0
18.0
398
EH 25100.0090 Quick Plug ...
25100.0090
with coupling nut
M20 x 1.5
44.0
34.0
93.5
25.0
23.5
45.5
41
30
1.0
30.0
594
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성