피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 25020. - Sensing Elements with actuating bolt, protected against rotating / tip pointed
Halder
Standard Parts
Machine Elements
EH 25020. Sensing Elements, with actuating bolt, protected against rotating
tip, pointed
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/maschinenelemente/eh_2502/eh_2502_2/eh_2502_2_assmtab.prj},{NB=EH 25020.0060 Abfrageelement (8)},{BESTNR=25020.0060},{BESTNRX=2502.060},{AUS=Tastspitze, spitz},{D1=M 10},{DNDM1=10.000},{DKDM1=8.160},{S=8},{D2=M 3},{DNDM2=3.000},{DKDM2=2.387},{E=4.6},{L1=59},{L2=35},{L3=11},{SW=4},{F1=5.0},{F2=9.0},{G=29},{VERS=2.000},{D=10.000},{M=5.000},{L11=16.000},{M10=1.800},{SW11=5.500},{SW12=17.000},{S1=8.000},{PPATH=eh_2502_2_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
thread
ⁿ/ₐ
E
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
min.
[mm]
SW
[mm]
F1
spring load
[N]
F2
spring load
[N]
G
weight
[g]
25020.0058 Sensing Elemen...
25020.0058
tip, pointed
M 8
M 2.5
3.5
50
32
9
3
4.1
7.6
14
25020.0060 Sensing Elemen...
25020.0060
tip, pointed
M 10
M 3
4.6
59
35
11
4
5.0
9.0
29
25020.0062 Sensing Elemen...
25020.0062
tip, pointed
M 12
M 4
5.8
68
38
14
5
5.1
11.0
43
25020.0066 Sensing Elemen...
25020.0066
tip, pointed
M 16
M 5
6.9
78
42
16
6
7.5
13.8
86
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성