카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24780. - Knurled Nuts (with Collar), DIN 466
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24780. Knurled Nuts (with Collar), DIN 466
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2478/eh_2478.prj},{NB=EH 24780.0100 hohe Raendelmutter},{BESTNR=24780.0100},{BESTNRX=2478.100},{AUS=Stahl},{D1=M10},{NDMD1=10.000},{KDMD1=8.376},{D2=36},{D3=20},{H=23.0},{K=8.0},{G=83},{D1X=10},{DK=8.5},{C=0.8},{R=2.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
G
weight
[g]
EH 24780.0030 Knurled Nut
24780.0030
steel
M3
12
6
7.5
2.5
3
EH 24780.0040 Knurled Nut
24780.0040
steel
M4
16
8
9.5
3.5
7
EH 24780.0050 Knurled Nut
24780.0050
steel
M5
20
10
11.5
4.0
13
EH 24780.0060 Knurled Nut
24780.0060
steel
M6
24
12
15.0
5.0
24
EH 24780.0080 Knurled Nut
24780.0080
steel
M8
30
16
18.0
6.0
46
EH 24780.0100 Knurled Nut
24780.0100
steel
M10
36
20
23.0
8.0
83
EH 24780.0120 Knurled Nut
24780.0120
steel
M12
40
22
25.0
10.0
118
EH 24780.0240 Knurled Nut
24780.0240
Stainless Steel
M4
16
8
9.5
3.5
7
EH 24780.0250 Knurled Nut
24780.0250
Stainless Steel
M5
20
10
11.5
4.0
13
EH 24780.0260 Knurled Nut
24780.0260
Stainless Steel
M6
24
12
15.0
5.0
24
EH 24780.0280 Knurled Nut
24780.0280
Stainless Steel
M8
30
16
18.0
6.0
46
EH 24780.0300 Knurled Nut
24780.0300
Stainless Steel
M10
36
20
23.0
8.0
85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성