카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24731. - Grub Screws with Palm Grip similar to DIN 6335, stainless steel A4
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24731. Grub Screws with Palm Grip similar to DIN 6335, stainless steel A4
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh24731_1/eh24731_5_a4p.prj},{NB=24731.0130 Kreuzgriffschraubie},{BESTNR=24731.0130},{D1=50},{D2=M10},{D2X=10},{L=25},{LX=20,25,30,45,55},{D3=18},{H1=32},{H2=18},{VERS=2},{G=139},{CTN=73181535},{CTNUS=},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{INFOWINCO=Produktdetails},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
[mm]
D3
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
G
Weight
[g]
24731.0105 Grub Screws wi...
24731.0105
40
M8
20
14
25
13
74
24731.0110 Grub Screws wi...
24731.0110
40
M8
25
14
25
13
76
24731.0115 Grub Screws wi...
24731.0115
40
M8
30
14
25
13
78
24731.0120 Grub Screws wi...
24731.0120
40
M8
40
14
25
13
82
24731.0125 Grub Screws wi...
24731.0125
50
M10
20
18
32
18
136
24731.0130 Grub Screws wi...
24731.0130
50
M10
25
18
32
18
139
24731.0135 Grub Screws wi...
24731.0135
50
M10
30
18
32
18
142
24731.0140 Grub Screws wi...
24731.0140
50
M10
45
18
32
18
151
24731.0145 Grub Screws wi...
24731.0145
50
M10
55
18
32
18
158
24731.0150 Grub Screws wi...
24731.0150
63
M12
30
20
40
23
254
24731.0155 Grub Screws wi...
24731.0155
63
M12
40
20
40
23
263
24731.0160 Grub Screws wi...
24731.0160
63
M12
50
20
40
23
271
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성