카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24650. - Star Grips DIN 6336, cast iron / with smooth bore, throughgoing, form B
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24650. Star Grips, DIN 6336 cast iron
with smooth bore, throughgoing, form B
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2465/eh_2465_4/eh_2465_4.prj},{NB=EH 24650.0140 Sterngriff},{BESTNR=24650.0140},{BESTNRX=2465.140},{AUS=mit glatter durchgehender Bohrung, Form B},{D1=40},{D2=14},{D4=8},{H2=25},{G=72},{RK=3.5},{R1=60},{F=b},{H3=13.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
H7
[mm]
H2
[mm]
G
weight
[g]
EH 24650.0132 Star Grip
24650.0132
with smooth bore, through...
32
12
6
20
49
EH 24650.0140 Star Grip
24650.0140
with smooth bore, through...
40
14
8
25
72
EH 24650.0150 Star Grip
24650.0150
with smooth bore, through...
50
18
10
32
130
EH 24650.0163 Star Grip
24650.0163
with smooth bore, through...
63
20
12
40
220
EH 24650.0180 Star Grip
24650.0180
with smooth bore, through...
80
25
16
50
440
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성