카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24620. - Palm Grips DIN 6335 / with smooth blind hole, form C
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24620. Palm Grips, DIN 6335 cast iron, plastic-coated
with smooth blind hole, form C
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2462_1ab/eh_2462_1b/eh_2462_1b.prj},{NB=EH 24620.0580 Kreuzgriff},{BESTNR=24620.0580},{BESTNR1=2462.580},{AUS=mit glattem Sackloch, Form C, orange},{D1=80},{D2=25},{D4=16},{H2=50},{T1=32},{T2=28},{G=364},{RK=6.0},{RG=25.0},{R1=100},{FORM=c},{H3=30.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D4
H7
[mm]
H2
[mm]
T1
[mm]
T2
[mm]
G
weight
[g]
EH 24620.0540 Palm Grip
24620.0540
with smooth blind hole, f...
40
14
8
25
18
15
62
EH 24620.0550 Palm Grip
24620.0550
with smooth blind hole, f...
50
18
10
32
21
18
106
EH 24620.0563 Palm Grip
24620.0563
with smooth blind hole, f...
63
20
12
40
25
22
201
EH 24620.0580 Palm Grip
24620.0580
with smooth blind hole, f...
80
25
16
50
32
28
364
EH 24620.0640 Palm Grip
24620.0640
with smooth blind hole, f...
40
14
8
25
18
15
62
EH 24620.0650 Palm Grip
24620.0650
with smooth blind hole, f...
50
18
10
32
21
18
106
EH 24620.0663 Palm Grip
24620.0663
with smooth blind hole, f...
63
20
12
40
25
22
201
EH 24620.0680 Palm Grip
24620.0680
with smooth blind hole, f...
80
25
16
50
32
28
364
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
EH 25100. - Quick Plug Couplings with radial offset compensation / with cou...
Halder
22.12.2022
EH 22120. - Index Plungers with hexagon collar, short / with locking
Halder
22.12.2022
EH 24660. - Star Grips DIN 6336, light metal / raw part, form A
Halder
22.12.2022
EH 24650. - Star Grips DIN 6336, cast iron / raw part, form A
Halder
22.12.2022
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성