카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24591. - Handwheel similar DIN 950 without keyway, with solid handle
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24591. Handwheel, similar to DIN 950, stainless steel
Without keyway, with solid handle, assembled, form B-F/G (formerly F4)
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_24591/eh_24591_c/eh_24591_c.prj},{NB=EH 24591.0410 Handrad},{BESTNR=24591.0410},{MAT=Rostfreier Stahl},{AUS=ohne Nut, mit festem Griff, montiert, Form B-F/G (alt: F4)},{D1=125},{D2=12},{D3=27.0},{L1=18},{L2=15.8},{ADA=3},{B=20},{G=748},{VER=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
AUS
Finish
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter Hg
[mm]
D3
Diameter
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
ADA
Number of poor
ⁿ/ₐ
B
Ball handle
[mm]
G
Weight
[g]
EH 24591.0405 Handwheel
24591.0405
Rostfreier Stahl
without keyway, with soli...
100
10
25.5
17
14.5
3
16
472
EH 24591.0410 Handwheel
24591.0410
Rostfreier Stahl
without keyway, with soli...
125
12
27.0
18
15.8
3
20
748
EH 24591.0415 Handwheel
24591.0415
Rostfreier Stahl
without keyway, with soli...
140
14
29.0
19
17.0
3
20
939
EH 24591.0420 Handwheel
24591.0420
Rostfreier Stahl
without keyway, with soli...
160
14
31.0
20
17.5
3
25
1237
EH 24591.0430 Handwheel
24591.0430
Rostfreier Stahl
without keyway, with soli...
200
18
37.0
24
20.0
3
25
2044
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성