카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24450. - Rotating Machine Handles DIN 98 with smooth plug
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24450. Machine Handles, DIN 39
with smooth plug, form D
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2445/eh_2445_2/eh_2445_2.prj},{NB=EH 24450.0020 drehbarer Ballengriff},{BESTNR=24450.0020},{BESTNR1=2445.020},{AUS=mit glattem Zapfen, Form D},{D1=20},{D2=8},{D3=--},{D4=13},{L1=64},{L2=13},{L3=8},{SW=4},{G=86},{DK=6.8},{D5=10.0},{R1=4.0},{R2=40.5},{R3=21.0},{L2A=13},{L3A=8},{E=24},{X=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
h8
[mm]
D4
h13
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
G
weight
[g]
EH 24450.0016 Rotating Ma...
24450.0016
wirh smooth lug, Form D
16
7
10
50
11
7
3
49
EH 24450.0020 Rotating Ma...
24450.0020
wirh smooth lug, Form D
20
8
13
64
13
8
4
86
EH 24450.0025 Rotating Ma...
24450.0025
wirh smooth lug, Form D
25
10
16
80
14
10
5
180
EH 24450.0032 Rotating Ma...
24450.0032
wirh smooth lug, Form D
32
13
20
100
21
13
6
360
EH 24450.0036 Rotating Ma...
24450.0036
wirh smooth lug, Form D
36
16
22
112
26
14
8
510
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성