카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24430. - Clamping Levers with smooth bore
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24430. Clamping Levers
with smooth bore
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_2443/eh_2443_1/eh_2443_1.prj},{NB=EH 24430.0035 Spannhebel},{BESTNR=24430.0035},{BESTNR1=2443.035},{AUS=mit glatter Bohrung},{D1=25},{D3=12},{D4=10},{D5=25},{H=42},{L=96},{T1=0},{T2=21},{G=170},{H2=28.5},{H3=22.5},{D2A=-},{X=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
H7
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
T2
[mm]
G
weight
[g]
EH 24430.0020 Clamping Le...
24430.0020
with smooth bore
20
10
8
20
33
67
16
91
EH 24430.0030 Clamping Le...
24430.0030
with smooth bore
22
10
8
20
37
82
18
117
EH 24430.0035 Clamping Le...
24430.0035
with smooth bore
25
12
10
25
42
96
21
170
EH 24430.0040 Clamping Le...
24430.0040
with smooth bore
28
12
12
30
47
110
22
268
EH 24430.0045 Clamping Le...
24430.0045
with smooth bore
32
16
12
32
52
124
25
351
EH 24430.0050 Clamping Le...
24430.0050
with smooth bore
36
16
14
35
58
138
26
524
EH 24430.0055 Clamping Le...
24430.0055
with smooth bore
40
20
16
40
64
152
29
700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성