카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 24101. - Retaining Catches wing grip, one-sided, with mounting flange
Halder
Standard Parts
Operating Elements
EH 24101. Retaining catches, wing grip, one-side
with mounting flange
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/bedienteile/eh_24101_drehrigel/mit_ansflan/eh_24101_asmtab.prj},{NB=EH24101.0204 Drehriegel (0)},{BESTNR=24101.0204},{AUS=silber},{POS=0},{D1=17},{L1=55},{B1=10},{H1=22},{H2=16.5},{H3=21.5},{L2=11},{F=450},{G=80},{L=5.5},{PPATH=eh_24101_a_asmtpl.prj},{PARTNUMBER=GN 702-17-55-A-RS}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
B1
[mm]
H1
~
[mm]
H2
~
[mm]
H3
min.
[mm]
L2
[mm]
F
Load capacity max.
[N]
G
Weight
[g]
24101.0201 Retaining Catc...
24101.0201
silver
17
40
10
22
16.5
21.5
11
450
20
24101.0204 Retaining Catc...
24101.0204
silver
17
55
10
22
16.5
21.5
11
450
80
24101.0202 Retaining Catc...
24101.0202
black
17
40
10
22
16.5
21.5
11
450
20
24101.0203 Retaining Catc...
24101.0203
black
17
55
10
22
16.5
21.5
11
450
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성