카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23310. - Down-Thrust Clamps with Eccentric Clamping Lever
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23310. Down-Thrust Clamps 40
with eccentric clamping lever
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2331_2/eh_2331_2c/eh_2331_2c1_assmtab.prj},{NB=EH 23310.0052 Aufsitzspanner (0)},{BESTNR=23310.0052},{BESTNRX=2331.052},{AUS=mit Exzenterapannhebel},{HUB=0},{D=40},{H1=70},{H2=50},{S=20},{H3=15},{H4=73-93},{G=1180},{B=35.5},{C=37.5},{D1=35.0},{E=7.5},{F=11.3},{G1=10.5},{H=12.0},{K=28.0},{L=40.0},{N=73.0},{O=3.0},{U14=23.0},{U15=55.0},{U16=16.5},{U17=93.0},{P=8.0},{D1X=35.0},{SW=19.0},{SH=5.0},{SS=36.0},{VS=5.0},{I=10.2},{J=43.0},{U13=17.0},{X=125.0},{PPATH=eh_2331_2c2_sbl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D
[mm]
H1
max.
[mm]
H2
min.
[mm]
S
stroke
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
G
weight
[g]
23310.0052 Down-Thrust Cl...
23310.0052
with eccentric clamping l...
40
70
50
20
15
73-93
1180
23310.0055 Down-Thrust Cl...
23310.0055
with eccentric clamping l...
40
98
68
30
15
91-121
1340
23310.0058 Down-Thrust Cl...
23310.0058
with eccentric clamping l...
40
135
95
40
22
118-158
1560
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성