카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23110. - Fixed Slot Tenons, size 14-18
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23110. Fixed Slot Tenons
size 14-18
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh2311_feste_nutensteine/eh2311g14_18/eh_2311_g14_18.prj},{NB=EH 23110.0016 fester Nutenstein},{BESTNR=23110.0016},{BESTNRX=2311.016},{AUS=Groesse 14-18 },{B=16},{SCHR=M6x10},{G=28},{T=6.300},{A1=6.600},{A2=11.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
B
T-slot size machine h6
ⁿ/ₐ
SCHR
for screws ISO 1207, ISO 4762
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
EH 23110.0014 Fixed Slot ...
23110.0014
size 14-18
14
M6x10
26
EH 23110.0016 Fixed Slot ...
23110.0016
size 14-18
16
M6x10
28
EH 23110.0018 Fixed Slot ...
23110.0018
size 14-18
18
M6x10
29
EH 23110.0020 Fixed Slot ...
23110.0020
size 20
20
M6x16
28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성