카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23020. - T-Nuts, extended
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23020. T-Nuts extended
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_2302_tnl/eh2302tnl.prj},{NB=23020.0140 Mutter fuer T-Nuten lang},{BESTNR=23020.0140},{BESTNRX=2302.140},{D=M12},{NDM=12.0},{KDM=10.106},{N=14},{A=13.6},{E=22},{L=44},{H=16},{K=8},{G=82},{VER=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D
thread
ⁿ/ₐ
N
T-slot size
[mm]
A
[mm]
E
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
K
[mm]
G
weight
[g]
23020.0060 T-Nut extended
23020.0060
M5
6
5.6
10
20
8
4
8
23020.0080 T-Nut extended
23020.0080
M6
8
7.6
13
26
10
6
14
23020.0100 T-Nut extended
23020.0100
M8
10
9.6
15
30
12
6
30
23020.0120 T-Nut extended
23020.0120
M10
12
11.6
18
36
14
7
50
23020.0146 T-Nut extended
23020.0146
M6
14
13.6
22
44
16
8
95
23020.0140 T-Nut extended
23020.0140
M12
14
13.6
22
44
16
8
82
23020.0160 T-Nut extended
23020.0160
M14
16
15.6
25
50
18
9
120
23020.0180 T-Nut extended
23020.0180
M16
18
17.6
28
56
20
10
170
23020.0200 T-Nut extended
23020.0200
M18
20
19.6
32
64
24
12
260
23020.0220 T-Nut extended
23020.0220
M20
22
21.6
35
70
28
14
360
23020.0280 T-Nut extended
23020.0280
M24
28
27.6
44
88
36
18
730
23020.0360 T-Nut extended
23020.0360
M30
36
35.5
54
108
44
22
1390
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성