카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22880 - Setting Dies for Expander® sealing plug
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22880. Setting Dies for Expander® sealing plug
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2288_2/eh_2288_2.prj},{NB=EH 22880.0159 Setzstempel},{BESTNR=22880.0159},{BESTNR1=2288.159},{D1=9},{D4=14},{D5=8.8},{L4=100},{L5=22},{X=0.4},{S=4.00},{G=101},{FUNC=Sealing, Closing}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D4
h9
[mm]
D5
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
X
+/-0.2
[mm]
S
[mm]
G
weight
[g]
EH 22880.0153 Setting Die
22880.0153
3
10
2.8
100
10
0.4
1.20
53
EH 22880.0154 Setting Die
22880.0154
4
10
3.8
100
10
0.2
1.50
54
EH 22880.0155 Setting Die
22880.0155
5
10
4.8
100
12
0.4
2.00
54
EH 22880.0156 Setting Die
22880.0156
6
10
5.8
100
15
0.4
2.50
55
EH 22880.0157 Setting Die
22880.0157
7
10
6.8
100
18
0.4
3.00
55
EH 22880.0158 Setting Die
22880.0158
8
10
7.8
100
20
0.3
3.50
55
EH 22880.0159 Setting Die
22880.0159
9
14
8.8
100
22
0.4
4.00
101
EH 22880.0160 Setting Die
22880.0160
10
14
9.8
100
25
0.4
4.50
102
EH 22880.0162 Setting Die
22880.0162
12
14
11.7
150
30
0.4
5.50
166
EH 22880.0164 Setting Die
22880.0164
14
20
13.7
150
35
0.4
6.35
316
EH 22880.0166 Setting Die
22880.0166
16
20
15.7
150
40
0.6
7.00
325
EH 22880.0168 Setting Die
22880.0168
18
20
17.7
150
45
0.6
8.00
399
EH 22880.0170 Setting Die
22880.0170
20
25
19.7
150
50
0.8
9.00
493
EH 22880.0172 Setting Die
22880.0172
22
25
21.7
150
55
0.8
10.00
513
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
CAD모델 다운로드
이 파트와 연관된 생성 액션이 없습니다.
PDF 데이터시트 생성