카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22880. - Expander® Sealing Plugs body and ball from stainless steel
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22880. Expander® Sealing Plugs
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2288_1/eh_2288_4_asmtab.prj},{NB=EH 22880.0087 (0) Expander Dichtstopf},{BESTNR=22880.0087},{AUS=Huelse aus Einsatzstahl},{D1=7},{L1=7.5},{L2=10.05},{D2=7},{D3=6.4},{L3=7.3},{X=0.4},{S=0.00},{SX=3.00},{G=1.9},{D=6.200},{F=0.400},{AD=7.000},{AA=0.630},{VERS=4.000},{FUNC=Sealing, Closing},{PPATH=eh_2288_4_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
+0.1
[mm]
D3
max.
[mm]
L3
min.
[mm]
X
±0,2
[mm]
G
weight
[g]
EH 22880.0083 Expander® S...
22880.0083
3
3.6
4.55
3
2.2
3.4
0.4
0.2
EH 22880.0084 Expander® S...
22880.0084
4
4.0
5.10
4
3.3
3.8
0.2
0.3
EH 22880.0085 Expander® S...
22880.0085
5
5.5
7.05
5
4.3
5.3
0.4
0.7
EH 22880.0086 Expander® S...
22880.0086
6
6.5
8.60
6
5.3
6.3
0.4
1.2
EH 22880.0087 Expander® S...
22880.0087
7
7.5
10.05
7
6.4
7.3
0.4
1.9
EH 22880.0088 Expander® S...
22880.0088
8
8.5
11.60
8
7.4
8.3
0.3
2.9
EH 22880.0089 Expander® S...
22880.0089
9
10.0
13.50
9
8.4
9.8
0.4
4.0
EH 22880.0090 Expander® S...
22880.0090
10
11.0
15.05
10
9.4
10.8
0.4
5.5
EH 22880.0092 Expander® S...
22880.0092
12
13.0
17.80
12
10.6
12.8
0.4
9.4
EH 22880.0094 Expander® S...
22880.0094
14
15.0
20.45
14
12.7
14.5
0.4
14.8
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성