카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22860. - Oil-Sight Glasses / without oil level mark
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22860. Oil-Sight Glasses
without oil level mark
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2286/eh_2286_2/eh_2286_2.prj},{NB=EH 22860.0022 Oelschauglas},{BESTNR=22860.0022},{BESTNR1=2286.022},{AUS=ohne Oelstandsmarke},{GS=22},{D=28},{D4=35},{D2=M 22x1},{DNDM=22.000},{DKDM=20.917},{X=15},{L7=4.5},{B=10},{G=17},{B1=6.000},{B2=5.200},{B3=1.900},{D3=26.000},{FUNC=Sealing, Controling}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
GS
size (view)
[mm]
D
H11
[mm]
D4
[mm]
D2
thread
ⁿ/ₐ
X
[mm]
L7
[mm]
B
[mm]
G
weight
[g]
EH 22860.0016 Oil-Sight G...
22860.0016
without oil level mark
16
20
25
M 16x1
15
3.5
9
8
EH 22860.0022 Oil-Sight G...
22860.0022
without oil level mark
22
28
35
M 22x1
15
4.5
10
17
EH 22860.0032 Oil-Sight G...
22860.0032
without oil level mark
32
38
45
M 33x1
18
5.5
12
34
EH 22860.0050 Oil-Sight G...
22860.0050
without oil level mark
50
58
64
M 50x1
22
5.5
14
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성