카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22800. - Positioning Sensors, self-aligning, pneumatic/ flat-faced ball, ribbed surface
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22800. Positioning Sensors Orienting, pneumatic
flat-faced ball, ribbed
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2280_a/eh_2280_1/eh_2280_1_assmtab.prj},{NB=EH 22800.0220 Positioniersensoren pendelnd (0)},{BESTNR=22800.0220},{BESTNR1=2280.220},{AUS=abgeflachte Kugel, Auflagefläche geriffelt},{ROT=0},{BESTA=15},{G=42},{DS=6.000},{BS=0.800},{SW=7.0},{L1=3.5},{D1=3.500},{D2=3.0},{L2=3.0},{L3=4.300},{L4=12.000},{D3=16.000},{D4=8.000},{H1=15.000},{H2=5.000},{VERS=1},{F=1.000},{PPATH=eh_2280_1_sbl.prj},{FUNC=Controling, Positioning}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
BESTA
max. load capacity/max. (for static load)
[kN]
G
weight
[g]
EH 22800.0220 Positioning...
22800.0220
flat-faced ball, ribbed s...
15
42
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성