피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22560. - Thrust Pads DIN 6311 and low model / DIN 6311, with spring retainer, form S
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22560. Thrust Pads DIN 6311 and low model
DIN 6311, with spring retainer, form S
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2256/eh_2256_a/eh_2256_a.prj},{NB=EH 22560.0040 Druckstueck},{BESTNR=22560.0040},{BESTNR1=2256.040},{AUS=DIN 6311, mit Sprengring, Form S},{MAT=Stahl},{D1=40},{D2=15.6},{D4=28},{H1=16},{H2=9.0},{T1=8.0},{GD=M 20},{ROT=4},{G=103.0},{B=1.8},{T2=3.5},{Z3=5.6},{FA=1.0},{R=2.0},{FUNC=Pressing, Applying, Balancing, Leveling, Positioning},{COLOR=0.590}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
H12
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T1
[mm]
GD
for Grub Screws with thrust point DIN 6332 S
ⁿ/ₐ
ROT
α min.
[°]
G
weight
[g]
22560.0012 Thrust Pad
22560.0012
DIN 6311, with spring ret...
Steel
12
4.6
10
7
2.5
4.0
M 6
7
4.0
22560.0016 Thrust Pad
22560.0016
DIN 6311, with spring ret...
Steel
16
6.1
12
9
4.0
5.0
M 8
4
4.0
22560.0020 Thrust Pad
22560.0020
DIN 6311, with spring ret...
Steel
20
8.1
15
11
5.0
6.0
M 10
3
9.0
22560.0025 Thrust Pad
22560.0025
DIN 6311, with spring ret...
Steel
25
8.1
18
13
6.0
7.0
M 12
3
17.0
22560.0032 Thrust Pad
22560.0032
DIN 6311, with spring ret...
Steel
32
12.1
22
15
7.0
7.5
M 16
5
33.0
22560.0040 Thrust Pad
22560.0040
DIN 6311, with spring ret...
Steel
40
15.6
28
16
9.0
8.0
M 20
4
103.0
22560.0112 Thrust Pad
22560.0112
DIN 6311, with spring ret...
Stainless steel
12
4.6
10
7
2.5
4.0
M 6
7
4.0
22560.0116 Thrust Pad
22560.0116
DIN 6311, with spring ret...
Stainless steel
16
6.1
12
9
4.0
5.0
M 8
4
4.0
22560.0120 Thrust Pad
22560.0120
DIN 6311, with spring ret...
Stainless steel
20
8.1
15
11
5.0
6.0
M 10
3
9.0
22560.0125 Thrust Pad
22560.0125
DIN 6311, with spring ret...
Stainless steel
25
8.1
18
13
6.0
7.0
M 12
3
17.0
22560.0132 Thrust Pad
22560.0132
DIN 6311, with spring ret...
Stainless steel
32
12.1
22
15
7.0
7.5
M 16
5
33.0
22560.0140 Thrust Pad
22560.0140
DIN 6311, with spring ret...
Stainless steel
40
15.6
28
16
9.0
8.0
M 20
4
103.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성