카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22330. - Flexible mount, rotatable
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22330. Ball Lock Connectors,s sself-locking, with holder,compact construction
EH 22330. Flexible mount, rotatable
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22330_3/eh_22330_3_6/eh_22330_3_1_asmtab.prj},{NB=22330.1409 Kugelverbinder},{BESTNR=22330.1409},{MAT=Rostfreier Stahl 1.4305},{VER=2},{D1=6.1},{L1=1.0},{L2=14.00},{D2=8.40},{D3=14},{D4=3.5},{L3=7.00},{L4=6.8},{L5=23},{L6=16.5},{L7=24.1},{L8=8.5},{BB=1.5},{TMIN=-50},{TMAX=150},{G=10.0},{VERS=2},{RGBR=0.250},{RGBG=0.250},{RGBB=0.250},{PPATH=eh_22330_3_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTNR
Order number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
Nominal diameter
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
BB
Load capacity
[kN]
TMIN
Temperature min.
[°C]
TMAX
Temperature max.
[°C]
G
Weight
[g]
22330.1409 Ball Lock Conn...
22330.1409
Stainless steel 1.4305
6.1
1.0
14.00
8.40
14
3.5
7.00
6.8
23
16.5
24.1
8.5
1.5
-50
150
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성