카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22330. - Bushing, mounting in plastic, locakable
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22330. Ball Lock Connectors,s sself-locking, with holder,compact construction
EH 22330. Bushing, mounting in plastic
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22330_3/eh_22330_3_3/eh_22330_3_3.prj},{NB=22330.0409 Kugelverbinder},{BESTNR=22330.0409},{AUS=Montage in Holz, 360°-Funktion},{MAT=rostfreier Stahl},{D1=6.05},{L1=1},{L2=9},{D2=9.15},{D3=3.1},{L3=7},{D11=9.10},{TMIN=-50},{TMAX=150},{G=2.6}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
Finish
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D1
Nominal diameter
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L3
[mm]
D11
Location hole
[mm]
TMIN
Temperature min.
[°C]
TMAX
Temperature max.
[°C]
G
Weight
[g]
22330.0409 Ball Lock Conn...
22330.0409
mounting in wood, 360° fu...
stainless steel
6.05
1
9
9.15
3.1
7
9.10
-50
150
2.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성