카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22150. - Lateral plungers with thread, with seal, with female thread
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22150. Lateral plungers with thread, with seal, with female thread
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/22150_mit_gew_mit_abdisch/22150_mit_gew_mit_abdisch_asmtab.prj},{NB=EH 22150.1431 Seitendruckstuecke (0)},{BN=22150.1431},{S=0},{D1=M12},{L1=11.5},{FMAX=75},{D2=M4},{D3=6.1},{L2=7.5},{L3=4.5},{L4=2.0},{S1=2.0},{SW=10},{G=3.3},{NDM1=12},{P=1.75},{NDM2=4},{NDM4=0.84},{NDM5=5.4},{NDM6=9.853},{NDM7=2.3},{NDM8=1.074},{NDM9=7.224},{NDM10=8.173},{NDM11=5.6},{NDM12=0.68},{NDM13=0.68},{NDM14=8.173},{NDM15=4},{NDM16=0.68},{NDM17=7.773},{NDM18=2.025},{NDM19=1.250},{NDM20=4.400},{NDM91=1.04},{NDM92=0.2},{NDM21=0.4},{NDM22=0.45},{PPATH=22150_mit_gew_mit_abdisch_asmtpl.prj},{FUNC=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BN
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
FMAX
Spring load F max. N~*
[N]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
G
weight
[g]
EH 22150.1410 Lateral Plu...
22150.1410
M12
11.5
20
M4
6.1
4.0
4.5
2.0
10
3.0
EH 22150.1414 Lateral Plu...
22150.1414
M12
19.0
20
M4
6.1
4.0
4.5
2.0
10
4.9
EH 22150.1418 Lateral Plu...
22150.1418
M12
26.5
20
M4
6.1
4.0
4.5
2.0
10
6.7
EH 22150.1430 Lateral Plu...
22150.1430
M12
11.5
40
M4
6.1
7.5
4.5
2.0
10
3.1
EH 22150.1434 Lateral Plu...
22150.1434
M12
19.0
40
M4
6.1
7.5
4.5
2.0
10
5.1
EH 22150.1438 Lateral Plu...
22150.1438
M12
26.5
40
M4
6.1
7.5
4.5
2.0
10
6.8
EH 22150.1450 Lateral Plu...
22150.1450
M18x1.5
18.0
100
M6
10.1
11.5
7.5
2.3
16
14.6
EH 22150.1454 Lateral Plu...
22150.1454
M18x1.5
31.5
100
M6
10.1
11.5
7.5
2.3
16
23.1
EH 22150.1458 Lateral Plu...
22150.1458
M18x1.5
45.0
100
M6
10.1
11.5
7.5
2.3
16
31.9
EH 22150.1411 Lateral Plu...
22150.1411
M12
11.5
50
M4
6.1
4.0
4.5
2.0
10
3.3
EH 22150.1415 Lateral Plu...
22150.1415
M12
19.0
50
M4
6.1
4.0
4.5
2.0
10
5.4
EH 22150.1419 Lateral Plu...
22150.1419
M12
26.5
50
M4
6.1
4.0
4.5
2.0
10
7.3
EH 22150.1431 Lateral Plu...
22150.1431
M12
11.5
75
M4
6.1
7.5
4.5
2.0
10
3.3
EH 22150.1435 Lateral Plu...
22150.1435
M12
19.0
75
M4
6.1
7.5
4.5
2.0
10
5.5
EH 22150.1439 Lateral Plu...
22150.1439
M12
26.5
75
M4
6.1
7.5
4.5
2.0
10
7.4
EH 22150.1451 Lateral Plu...
22150.1451
M18x1.5
18.0
200
M6
10.1
11.5
7.5
2.3
16
14.7
EH 22150.1455 Lateral Plu...
22150.1455
M18x1.5
31.5
200
M6
10.1
11.5
7.5
2.3
16
23.1
EH 22150.1459 Lateral Plu...
22150.1459
M18x1.5
45.0
200
M6
10.1
11.5
7.5
2.3
16
32.1
EH 22150.1412 Lateral Plu...
22150.1412
M12
11.5
100
M4
6.1
4.0
4.5
2.0
10
3.5
EH 22150.1416 Lateral Plu...
22150.1416
M12
19.0
100
M4
6.1
4.0
4.5
2.0
10
5.8
EH 22150.1420 Lateral Plu...
22150.1420
M12
26.5
100
M4
6.1
4.0
4.5
2.0
10
8.0
EH 22150.1432 Lateral Plu...
22150.1432
M12
11.5
150
M4
6.1
7.5
4.5
2.0
10
3.6
EH 22150.1436 Lateral Plu...
22150.1436
M12
19.0
150
M4
6.1
7.5
4.5
2.0
10
6.2
EH 22150.1440 Lateral Plu...
22150.1440
M12
26.5
150
M4
6.1
7.5
4.5
2.0
10
8.7
EH 22150.1452 Lateral Plu...
22150.1452
M18x1.5
18.0
300
M6
10.1
11.5
7.5
2.3
16
14.6
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성