카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22150. - Lateral Plungers, smooth, with seal, with female thread
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22150. Lateral Plungers, smooth, with seal, with female thread
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22150_mit_abdich/eh_22150_mit_abdich_asmtab.prj},{NB=EH 22150.1121 Seitenruckstuecke (0)},{BESTNR=22150.1121},{S=0},{D1=10},{F=50},{D3=6.3},{D2=M4},{L1=12},{L2=4.0},{L3=4.5},{L4=1.8},{S1=1.6},{G=2.2},{FUNC=},{PPATH=eh_22150_mit_abdich_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
F
Spring load F max. N~*
[N]
D3
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
S1
[mm]
G
Weight
[g]
EH 22150.1120 Lateral Plu...
22150.1120
10
20
6.3
M4
12
4.0
4.5
1.8
1.6
1.9
EH 22150.1125 Lateral Plu...
22150.1125
10
40
6.3
M4
12
7.5
4.5
1.8
2.0
2.0
EH 22150.1140 Lateral Plu...
22150.1140
16
100
10.2
M6
18
11.5
7.5
2.0
3.2
9.6
EH 22150.1121 Lateral Plu...
22150.1121
10
50
6.3
M4
12
4.0
4.5
1.8
1.6
2.2
EH 22150.1126 Lateral Plu...
22150.1126
10
75
6.3
M4
12
7.5
4.5
1.8
2.0
2.2
EH 22150.1141 Lateral Plu...
22150.1141
16
200
10.2
M6
18
11.5
7.5
2.0
3.2
9.5
EH 22150.1122 Lateral Plu...
22150.1122
10
100
6.3
M4
12
4.0
4.5
1.8
1.6
2.3
EH 22150.1127 Lateral Plu...
22150.1127
10
150
6.3
M4
12
7.5
4.5
1.8
2.0
2.5
EH 22150.1142 Lateral Plu...
22150.1142
16
300
10.2
M6
18
11.5
7.5
2.0
3.2
10.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성