카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22140. - Lateral Plungers / ball on one side
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22140. Lateral Spring Plungers
ball one-sided
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2214_1_2/eh_2214_2/eh_2214_2_assmtab.prj},{NB=EH 22140.0108 federndes Seitendruckstueck (0.9)},{BESTNR=22140.0108},{BESTNR1=2214.108},{AUS=Kugel aus Delrin, normale Federkraft, einseitig },{D1=8},{D2=3.0},{L1=25},{L2=3.6},{L3=6},{B=3.2},{S=0.9},{AB=8},{F1=2.5},{F2=6.5},{MAX=-30/+50},{G=8.7},{VERS=5.000},{S1=0.9},{PPATH=eh_2214_2_sbl.prj},{PRW=1},{FUNC=Pressing, Arresting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
B
[mm]
AB
location hole H8
[mm]
F1
spring load
[N]
F2
spring load
[N]
MAX
[°C]
G
weight
[g]
EH 22140.0008 Lateral Plu...
22140.0008
ball from stainless steel...
8
3.0
25
3.6
6
3.2
8
2.5
6.5
-30/+50
8.7
EH 22140.0010 Lateral Plu...
22140.0010
ball from stainless steel...
10
4.0
30
4.2
7
4.0
10
4.5
9
-30/+50
17.0
EH 22140.0012 Lateral Plu...
22140.0012
ball from stainless steel...
12
5.0
35
4.8
9
5.0
12
6.5
13
-30/+50
29.0
EH 22140.0014 Lateral Plu...
22140.0014
ball from stainless steel...
14
6.5
40
5.8
10
5.4
14
8
18
-30/+50
43.0
EH 22140.0108 Lateral Plu...
22140.0108
ball from Delrin, standar...
8
3.0
25
3.6
6
3.2
8
2.5
6.5
-30/+50
8.7
EH 22140.0110 Lateral Plu...
22140.0110
ball from Delrin, standar...
10
4.0
30
4.2
7
4.0
10
4.5
9
-30/+50
17.0
EH 22140.0112 Lateral Plu...
22140.0112
ball from Delrin, standar...
12
5.0
35
4.8
9
5.0
12
6.5
13
-30/+50
29.0
EH 22140.0114 Lateral Plu...
22140.0114
ball from Delrin, standar...
14
6.5
40
5.8
10
5.4
14
8
18
-30/+50
43.0
EH 22140.0410 Lateral Plu...
22140.0410
ball from ball-bearing st...
10
5.5
30
7.0
8
4.5
10
50
160
-40/+80
8.6
EH 22140.0412 Lateral Plu...
22140.0412
ball from ball-bearing st...
12
6.5
35
8.0
9
5.5
12
60
270
-40/+80
13.0
EH 22140.0414 Lateral Plu...
22140.0414
ball from ball-bearing st...
14
8.0
40
9.0
10
6.5
14
100
380
-40/+80
19.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성