카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22130. - Precision Index Plungers with cylindrical support / with locking
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22130. Precision Index Plungers with cylindrical support
with locking
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2213_2/eh_2213_2_b/eh_2213_2_b_assmtab.prj},{NB=EH 22130.0062 Praezisionsrastbolzen (0)},{BESTNR=22130.0062},{BESTNR1=2213.062},{AUS=mit Arretierung},{POS=0},{D1=12},{D2=23},{D3=20},{D4=32},{L1=10},{L2=3.0},{L3=35},{L4=13},{L5=33.0},{L6=44.5},{F1=15},{F2=35},{G=127},{VERS=2.000},{PPATH=eh_2213_2_b_sbl.prj},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting, Zentrieren}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
n6
[mm]
D4
[mm]
L1
min.
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
F1
spring load ~
[N]
F2
spring load ~
[N]
G
weight
[g]
EH 22130.0060 Precision I...
22130.0060
with locking
10
19
16
25
10
2.5
31
13
25.0
36.5
15
30
67
EH 22130.0062 Precision I...
22130.0062
with locking
12
23
20
32
10
3.0
35
13
33.0
44.5
15
35
127
EH 22130.0066 Precision I...
22130.0066
with locking
16
28
25
40
10
3.0
42
13
41.5
53.0
20
50
221
EH 22130.0070 Precision I...
22130.0070
with locking
20
33
30
40
10
3.0
50
13
41.5
53.0
36
63
350
EH 22130.0075 Precision I...
22130.0075
with locking
25
42
38
50
10
3.0
60
13
51.0
62.5
20
73
665
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성