카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22120. - Locking nuts
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22122. Index Plungers, with rapid locking head
Lock nuts
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_22122_rast_mit_schn/kontermuttern/eh_2211_103_m.prj},{NB=EH 22120.0118 Kontermutter},{BESTNR=22120.0118},{BESTNR1=2212.118},{MAT=Stahl},{AUS=Kontermuttern ISO 8675 (DIN 439) fuer folgende Groessen},{D2=M16 x 1.5},{DNDM=16.000},{DKDM=14.376},{P=1.500},{G=18},{VERZ=4.000},{H=7.500},{SW=24.000},{VERS2=1.000},{FUNC=Arresting, Indexing, Positioning, Resting, Locking, Re-Adjusting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
MAT
material
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D2
thread
ⁿ/ₐ
G
weight
[g]
EH 22120.0116 Locking Nut
22120.0116
steel
Locking Nuts ISO 8675 (DI...
M12 x 1.5
9
EH 22120.0118 Locking Nut
22120.0118
steel
Locking Nuts ISO 8675 (DI...
M16 x 1.5
18
EH 22120.0516 Locking Nut
22120.0516
Stainless Steel
Locking Nuts ISO 8675 (DI...
M12 x 1.5
9
EH 22120.0518 Locking Nut
22120.0518
Stainless Steel
Locking Nuts ISO 8675 (DI...
M16 x 1.5
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
미리보기 업데이트
미리보기가 더 이상 부품 구성을 나타내지 않습니다..
새 미리보기를 생성해야합니다..
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성