카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 22100. - Spring Bodies / body from stainless steel, round
Halder
Standard Parts
Machine and Fixture Elements
EH 22100. Spring Bodies
body from stainless steel, round
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/machinen_vorrichtungsteile/eh_2210/eh_2210_2/eh_2210_2.prj},{NB=EH 22100.0124 Federhuelse},{BESTNR=22100.0124},{BESTNR1=2210.124},{AUS=Huelse aus Nirosta, abgerundet},{D1=3.0},{L0=16},{D2=0.0},{L3=8.0},{LF1=13.0},{LF2=10.6},{F1=4.8},{F2=8.6},{R=1.60},{G=0.28},{D3=2.3},{N=5},{VERS=1.000},{FUNC=Pressing, Arresting, Ejecting, Cushioning, Positioning, Resting}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
AUS
finish
ⁿ/ₐ
D1
±0.05
[mm]
L0
[mm]
L3
[mm]
LF1
[mm]
LF2
[mm]
F1
spring load
[N]
F2
spring load
[N]
R
[N/mm]
G
weight
[g]
22100.0124 Spring Body
22100.0124
body from stainless steel...
3.0
16
8.0
13.0
10.6
4.8
8.6
1.60
0.28
22100.0137 Spring Body
22100.0137
body from stainless steel...
3.6
18
9.0
15.0
11.5
6.7
14.5
2.24
0.55
22100.0144 Spring Body
22100.0144
body from stainless steel...
4.0
16
7.5
13.0
11.4
8.0
12.3
2.70
0.54
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성