카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 1910. - Clamping Angles, one-sided, welded, semi-finished
Halder
Standard Parts
Basic Elements
EH 1910. Clamping Angles, welded, one-sided, semi-finished
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/basiselemente/eh_1910_aufspannwinkel_einseitig_geschweisst_vorbearbeitet/eh_1910_1.prj},{NB=EH 1910.020 Aufspannwinkel},{BESTNR=1910.020},{L=400},{B=250},{H=450},{G=76000},{B2=32},{B3=208},{B4=64},{H2=32},{H3=408},{H4=300},{FA=50},{D=35},{F=we},{L2=260},{L3=15},{L4=32},{L5=70},{L6=15},{D1=35},{D2=186},{D3=300.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
L
[mm]
B
[mm]
H
[mm]
G
weight
[g]
1910.020 Clamping Angle
1910.020
400
250
450
76000
1910.040 Clamping Angle
1910.040
500
330
550
143000
1910.060 Clamping Angle
1910.060
630
370
650
231000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성