目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
EGW-SB/EGW-CB
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
直线导轨
EGW HIWIN直线导轨-SB/CB
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/zhixiangdaogui/egw-sb-cb/egw-sb-cb-zpt.prj},{NB=LAE81-EGW25SB-R-L100-N-Z0},{CODE=LAE8},{NOBPR=1},{MODEL=EGW25SB},{EG=EG : EG Series},{BE=W : Flange Type},{ME=25},{LE=S : Medium Load},{BG=B : Bottom},{BG1=R},{PG=Z0},{LR=100},{PE=N},{DN=},{H=33},{H1=7.0},{N=25.0},{W=73},{B=60},{B1=6.5},{C=0},{L1=35.5},{L=59.1},{K1=21.90},{K2=4.55},{G=12.0},{M=Φ7},{T=7.5},{T1=10.0},{H2=8.00},{H3=8.0},{WR=23},{HR=18.0},{D=11.0},{H4=9.0},{D2=7.0},{P=60},{E=20},{FBSOSR=M6x20},{BD=11.40},{BRD=19.50},{MR=0.23},{MP=0.12},{MY=0.12},{SW=0.35},{GRW=2.67},{CTK=11.0},{PPATH=egw-sb-cb-0.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
CNSORDERNO
规格型号
ⁿ/ₐ
CODE
代码
ⁿ/ₐ
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
EG
EG系列
ⁿ/ₐ
BE
滑块形式
ⁿ/ₐ
ME
尺寸
ⁿ/ₐ
LE
负荷型式
ⁿ/ₐ
BG
滑块固定方式
ⁿ/ₐ
H
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
H1
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
N
组装规格(mm)
ⁿ/ₐ
W
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
B
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
B1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
C
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
L1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
L
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
K1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
K2
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
G
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
M
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
T
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
T1
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
H2
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
H3
滑块尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
WR
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
HR
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
H4
h 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
D2
d 导轨尺寸
ⁿ/ₐ
P
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
E
导轨尺寸
ⁿ/ₐ
FBSOSR
滑轨的固定螺栓尺寸(mm)
ⁿ/ₐ
BD
基本动额定负荷(KN)
ⁿ/ₐ
BRD
基本静额定负荷(KN)
ⁿ/ₐ
MR
(KN-M)容许静力矩
ⁿ/ₐ
MP
(KN-M)容许静力矩
ⁿ/ₐ
MY
(KN-M)容许静力矩
ⁿ/ₐ
SW
滑块重量/kg
ⁿ/ₐ
GRW
导轨重量 kg/m
ⁿ/ₐ
LAE81-EGW15SB-R-L100-N-Z0
LAE81-EGW15SB-R-L100-N-Z0
LAE8
EGW15SB
EG:EG系列
W : 法兰型
15
S : 中负荷
B : 下锁式
24
4.5
18.5
52
41
5.5
0
23.1
40.1
14.80
3.50
5.7
Φ4.5
5.0
7.0
5.50
6.0
15
12.5
6.0
4.5
3.5
60
20
M3x16
5.35
9.40
0.08
0.04
0.04
0.12
1.25
LAE81-EGW15CB-R-L100-N-Z0
LAE81-EGW15CB-R-L100-N-Z0
LAE8
EGW15CB
EG:EG系列
W : 法兰型
15
C : 重负荷
B : 下锁式
24
4.5
18.5
52
41
5.5
26
39.8
56.8
10.15
3.50
5.7
Φ4.5
5.0
7.0
5.50
6.0
15
12.5
6.0
4.5
3.5
60
20
M3x16
7.83
16.19
0.13
0.10
0.10
0.21
1.25
LAE81-EGW20SB-R-L100-N-Z0
LAE81-EGW20SB-R-L100-N-Z0
LAE8
EGW20SB
EG:EG系列
W : 法兰型
20
S : 中负荷
B : 下锁式
28
6.0
19.5
59
49
5.0
0
29.0
50.0
18.75
4.15
12.0
Φ5.5
7.0
9.0
6.00
6.0
20
15.5
9.5
8.5
6.0
60
20
M5x16
7.23
12.74
0.13
0.06
0.06
0.19
2.08
LAE81-EGW20CB-R-L160-N-Z0
LAE81-EGW20CB-R-L160-N-Z0
LAE8
EGW20CB
EG:EG系列
W : 法兰型
20
C : 重负荷
B : 下锁式
28
6.0
19.5
59
49
5.0
32
48.1
69.1
12.30
4.15
12.0
Φ5.5
7.0
9.0
6.00
6.0
20
15.5
9.5
8.5
6.0
60
20
M5x16
10.31
21.13
0.22
0.16
0.16
0.32
2.08
LAE81-EGW25SB-R-L100-N-Z0
LAE81-EGW25SB-R-L100-N-Z0
LAE8
EGW25SB
EG:EG系列
W : 法兰型
25
S : 中负荷
B : 下锁式
33
7.0
25.0
73
60
6.5
0
35.5
59.1
21.90
4.55
12.0
Φ7
7.5
10.0
8.00
8.0
23
18.0
11.0
9.0
7.0
60
20
M6x20
11.40
19.50
0.23
0.12
0.12
0.35
2.67
LAE81-EGW25CB-R-L160-N-Z0
LAE81-EGW25CB-R-L160-N-Z0
LAE8
EGW25CB
EG:EG系列
W : 法兰型
25
C : 重负荷
B : 下锁式
33
7.0
25.0
73
60
6.5
35
59.0
82.6
16.15
4.55
12.0
Φ7
7.5
10.0
8.00
8.0
23
18.0
11.0
9.0
7.0
60
20
M6x20
16.27
32.40
0.38
0.32
0.32
0.59
2.67
LAE81-EGW30SB-R-L120-N-Z0
LAE81-EGW30SB-R-L120-N-Z0
LAE8
EGW30SB
EG:EG系列
W : 法兰型
30
S : 中负荷
B : 下锁式
42
10.0
31.0
90
72
9.0
0
41.5
69.5
26.75
6.00
12.0
Φ9
7.0
10.0
8.00
9.0
28
23.0
11.0
9.0
7.0
80
20
M6x25
16.42
28.10
0.40
0.21
0.21
0.62
4.35
LAE81-EGW30CB-R-L200-N-Z0
LAE81-EGW30CB-R-L200-N-Z0
LAE8
EGW30CB
EG:EG系列
W : 法兰型
30
C : 重负荷
B : 下锁式
42
10.0
31.0
90
72
9.0
40
70.1
98.1
21.05
6.00
12.0
Φ9
7.0
10.0
8.00
9.0
28
23.0
11.0
9.0
7.0
80
20
M6x25
23.70
47.46
0.68
0.55
0.55
1.04
4.35
LAE81-EGW35SB-R-L120-N-Z0
LAE81-EGW35SB-R-L120-N-Z0
LAE8
EGW35SB
EG:EG系列
W : 法兰型
35
S : 中负荷
B : 下锁式
48
11.0
33.0
100
82
9.0
0
45.0
75.0
28.50
7.00
12.0
Φ9
10.0
13.0
8.50
8.5
34
27.5
14.0
12.0
9.0
80
20
M8x25
22.66
37.38
0.56
0.31
0.31
0.84
6.14
LAE81-EGW35CB-R-L200-N-Z0
LAE81-EGW35CB-R-L200-N-Z0
LAE8
EGW35CB
EG:EG系列
W : 法兰型
35
C : 重负荷
B : 下锁式
48
11.0
33.0
100
82
9.0
50
78.0
108.0
20.00
7.00
12.0
Φ9
10.0
13.0
8.50
8.5
34
27.5
14.0
12.0
9.0
80
20
M8x25
33.35
64.84
0.98
0.69
0.69
1.45
6.14
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
HGH-CA/HGH-HA
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
EGH-SA/EGH-CA
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
EGW-SA/EGW-CA
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
HGW-CC/HGW-HC
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
HGW-CA/HGW-HA
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
Trapezoidal thread - Spindel (Trapezgewindespindel, Gewindespindel, Gewinde...
Bornemann Gewindetechnik
31.05.2024
MGN-C/MGN-H
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
HGW-CB/HGW-HB
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
MSA-E/MSA-LE
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
RE.F4-H - Mould-on polyurethane wheels with electro-welded steel bracket fo...
Elesa+Ganter
21.06.2024
HGL-CA/HGL-HA
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
TRS-V
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
MGW-C/MGW-H
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
QHW-CC/QHW-HC
安昂商城 - FA工厂自动化零件
26.01.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表