카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
EF Straight pipe with socket
SEKISUI
Pipe & Fittings
PLANT HYPER BK
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pipe_fittings/plant_hyper_bk/ef_straight_pipe_with_socket.prj},{NB=PJK1H5},{ORDERNO=PJK1H5},{STD=JIS},{A=100},{SD=114.85},{SDR=17},{D1=148},{SL=80},{D=114},{DTOL=±0.35},{T=6.8},{TTOL=+0.9},{Z=5050},{RMASS=12.63},{VER=5},{L1=0.00},{L2=0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Nominal diameter
[mm]
SD
d
[mm]
SDR
ⁿ/ₐ
SL
l
[mm]
D
[mm]
T
t
[mm]
Z
[mm]
RMASS
Reference mass
[kg/m]
PJK755
PJK755
JIS
75
89.70
17
65
89
5.3
5050
7.69
PJK1H5
PJK1H5
JIS
100
114.85
17
80
114
6.8
5050
12.63
PJK1F5
PJK1F5
JIS
150
166.10
17
103
165
9.8
5050
25.85
PJK2H5
PJK2H5
JIS
200
217.45
17
158
216
12.8
5050
45.80
PGK2F5
PGK2F5
ISO
250
317.60
17
138
315
18.7
5050
95.50
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성