카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
EES-2CBH - Non-nitrided cylindrical head pin with thread (hardened and tempered 42-46 hrc)
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EES-2CBH Non-nitrided cylindrical head pin with thread (hardened and tempered 42-46 hrc)
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ees_2cbh/ees_2cbh.prj},{NB=EES-2CBH 10.5x160},{TYP=EES-2CBH},{D1=10.5},{D2=16},{K=20},{M=M6},{S=15},{R=0.7},{L=160},{LX=160,250}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
TYP
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
K
Length
[mm]
M
Thread
ⁿ/ₐ
S
Length
[mm]
R
Diameter
[mm]
EES-2CBH 5x160
EES-2CBH
5.0
10
20
M6
15
0.5
EES-2CBH 5.5x160
EES-2CBH
5.5
10
20
M6
15
0.5
EES-2CBH 6x160
EES-2CBH
6.0
12
20
M6
15
0.5
EES-2CBH 6.5x160
EES-2CBH
6.5
12
20
M6
15
0.5
EES-2CBH 7x160
EES-2CBH
7.0
12
20
M6
15
0.5
EES-2CBH 7.5x160
EES-2CBH
7.5
12
20
M6
15
0.5
EES-2CBH 8x160
EES-2CBH
8.0
14
20
M6
15
0.7
EES-2CBH 8.5x160
EES-2CBH
8.5
14
20
M6
15
0.7
EES-2CBH 9x160
EES-2CBH
9.0
14
20
M6
15
0.7
EES-2CBH 9.5x160
EES-2CBH
9.5
14
20
M6
15
0.7
EES-2CBH 10x160
EES-2CBH
10.0
16
20
M6
15
0.7
EES-2CBH 10.5x160
EES-2CBH
10.5
16
20
M6
15
0.7
EES-2CBH 11x160
EES-2CBH
11.0
16
20
M6
15
0.7
EES-2CBH 11.5x160
EES-2CBH
11.5
16
20
M6
15
0.7
EES-2CBH 12x160
EES-2CBH
12.0
18
20
M6
15
0.7
EES-2CBH 12.5x160
EES-2CBH
12.5
18
20
M6
15
0.7
EES-2CBH 13x160
EES-2CBH
13.0
22
20
M6
15
0.7
EES-2CBH 13.5x160
EES-2CBH
13.5
22
20
M6
15
0.7
EES-2CBH 14x160
EES-2CBH
14.0
22
20
M6
15
0.7
EES-2CBH 14.5x160
EES-2CBH
14.5
22
20
M6
15
0.7
EES-2CBH 15x160
EES-2CBH
15.0
22
20
M6
15
0.7
EES-2CBH 16x160
EES-2CBH
16.0
22
20
M6
15
0.7
EES-2CBH 18x160
EES-2CBH
18.0
24
20
M6
15
0.7
EES-2CBH 20x160
EES-2CBH
20.0
26
20
M6
15
0.7
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성