slovenčina
English
EDT-PK/P - Swivel castor with total lock
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series EDD/ED up to max. 8000 kg
ED-P
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_edd_ed/ed_p/edt_pk_p_pb_asmtab.prj},{NB=EDT 151 P},{ORDERNO=EDT 151 P},{WDAB=150x48},{LC=900},{H=202},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=13},{SR=150.0},{WB=Nylon plain bearing},{WHEEL=151 P-20},{VER=2},{VERB=7},{VERP=7},{VERS=7},{PPATH=ed_p_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
EDT 151 PK
EDT 151 PK
150x48
900
195
135x110
105x80
13
150.0
Ball bearing
EDT 151 P
EDT 151 P
150x48
900
202
135x110
105x80
13
150.0
Nylon plain bearing
EDT 175 PK
EDT 175 PK
175x50
500
239
135x110
105x80
13
157.5
Ball bearing
EDT 201 PK
EDT 201 PK
200x50
1000
251
135x110
105x80
13
170.0
Ball bearing
EDT 201 P
EDT 201 P
250x60
1400
251
135x110
105x80
13
170.0
Nylon plain bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성