slovenčina
English
EDF-TLSK - Fixed castor
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series EDD/ED up to max. 8000 kg
ED-TLS
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_edd_ed/ed_tls/edf_tlsk_asmtab.prj},{NB=EDF 125 TLSK},{ORDERNO=EDF 125 TLSK},{WDAB=125x50},{LC=500},{H=172},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=112.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=125 TLSK 20},{VER=3},{VERB=1},{VERP=1},{VERS=1},{PPATH=ed_tls_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
EDF 125 TLSK
EDF 125 TLSK
125x50
500
172
135x110
105x80
11
112.5
Ball bearing
EDF 151 TLSK
EDF 151 TLSK
150x50
550
202
135x110
105x80
13
140.0
Ball bearing
EDF 200 TLSK
EDF 200 TLSK
200x50
700
251
135x110
105x80
13
170.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성