slovenčina
English
EDF-TL - Fixed castor
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series EDD/ED up to max. 8000 kg
ED-TL
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_edd_ed/ed_tl/edf_tlk_asmtab.prj},{NB=EDF 150 TLK},{ORDERNO=EDF 150 TLK},{WDAB=150x40},{LC=400},{H=195},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=130.0},{WB=Ball bearing},{WHEEL=150 TLB 20},{VER=3},{VERB=5},{VERP=5},{VERS=5},{PPATH=ed_tl_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
WHEEL
ⁿ/ₐ
VER
ⁿ/ₐ
VERB
ⁿ/ₐ
VERP
ⁿ/ₐ
VERS
ⁿ/ₐ
EDF 100 TLK
EDF 100 TLK
100x30
200
145
105x85
80x60
9
90.0
Ball bearing
100 TLB 15
3
1
1
1
EDF 101 TLK
EDF 101 TLK
100x40
280
145
105x85
80x60
9
90.0
Ball bearing
101 TLB 15
3
2
2
2
EDF 125 TLK
EDF 125 TLK
125x30
250
172
135x110
105x80
11
112.5
Ball bearing
125 TLB 15
3
3
3
3
EDF 126 TLK
EDF 126 TLK
125x50
350
172
135x110
105x80
11
112.5
Ball bearing
126 TLB 20
3
4
4
4
EDF 150 TLK
EDF 150 TLK
150x40
400
195
135x110
105x80
11
130.0
Ball bearing
150 TLB 20
3
5
5
5
EDF 151 TLK
EDF 151 TLK
150x40
400
202
135x110
105x80
13
140.0
Ball bearing
150 TLB 20
3
6
6
6
EDF 160 TLK
EDF 160 TLK
160x50
600
207
135x110
105x80
13
145.0
Ball bearing
160 TLB 20
3
7
7
7
EDF 175 TLK
EDF 175 TLK
175x40
550
239
135x110
105x80
13
157.5
Ball bearing
175 TLB 20
3
8
8
8
EDF 180 TLK
EDF 180 TLK
180x50
700
241
135x110
105x80
13
170.0
Ball bearing
180 TLB 20
3
9
9
9
EDF 200 TLK
EDF 200 TLK
200x50
800
251
135x110
105x80
13
170.0
Ball bearing
200 TLB 20
3
10
10
10
EDF 250 TLK
EDF 250 TLK
250x60
1000
307
200x160
160x120
15
210.0
Ball bearing
250 TLK 25
3
11
11
11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성