Stainless steel Cylinders Series 90 Single and doble-acting magnetic (DIN/ISO 6431) ø32, 40, 50, 63, 80, 100 and 125 cushioned ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
Stainless steel cylinders
Stainless steel Cylinders Series 90 ISO 15552 (ex DIN/ISO 6431 / VDMA 24562)
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_inox/cilindri_in_acciaio_inox_serie_90/cilindri_in_acciaio_inox_serie_90_asmtab.prj},{NB=90M1A050A0025 (N0)},{IDNR=},{SERIE=90},{PHY=50},{VERSION=M= standard magnetico},{FUNZ=1.000},{MAT=A},{TYP=A = standard},{HUBT=N},{HUB=25},{HUB1=0},{ES= },{LSTELO=0},{INFO=Infotext},{A=32},{B=40},{BG=16},{BF=12},{E=65},{F=25},{EE=G1\\4},{G=31.5},{KK=M16x1,5},{L=106},{MM=20},{N=8.5},{PL=21},{RT=M8},{R1=74},{R2=24},{SW=17},{T=M8},{TG=46.5},{VA=4},{VD=28},{WH=37},{ZM=180},{PPATH=cilindri_in_acciaio_inox_serie_90_asmtpl.prj},{INDM=13.157},{IKDM=11.445},{KKP=1.500},{KKNDM=16},{L1X2=106},{L2X2=143},{P=M8},{SW2=24}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
PHY
Ø
[mm]
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
TYP
Construction
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
d11
[mm]
BG
[mm]
BF
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
G
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
L
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
PL
[mm]
RT
[mm]
R1
[mm]
R2
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
TG
[mm]
VA
[mm]
VD
[mm]
WH
[mm]
ZM
[mm]
NBX
ⁿ/ₐ
90M1A032A0025
90
32
M = standard magnetic
A = standard
22
30
16
10
45
G1\8
28.0
M10x1,25
94
12
4.5
14
M6
64
16
10
M5
32.5
4
20
26
146
90M1A032A
90M1A040A0025
90
40
M = standard magnetic
A = standard
24
35
16
10
55
G1\4
31.5
M12x1,25
105
16
5.5
16
M6
70
21
13
M6
38.0
4
22
30
165
90M1A040A
90M1A050A0025
90
50
M = standard magnetic
A = standard
32
40
16
12
65
G1\4
31.5
M16x1,5
106
20
8.5
21
M8
74
24
17
M8
46.5
4
28
37
180
90M1A050A
90M1A063A0025
90
63
M = standard magnetic
A = standard
32
45
16
12
80
G3\8
35.0
M16x1,5
121
20
8.5
22
M8
85
33
17
M8
56.5
4
28
37
195
90M1A063A
90M1A080A0025
90
80
M = standard magnetic
A = standard
40
45
16
15
95
G3\8
36.0
M20x1,5
128
25
8.5
23
M10
92
34
21
M10
72.0
4
34
46
220
90M1A080A
90M1A100A0025
90
100
M = standard magnetic
A = standard
40
55
16
15
115
G1\2
41.0
M20x1,5
138
25
10.0
26
M10
100
58
21
M10
89.0
4
38
51
240
90M1A100A
90M1A125A0025
90
125
M = standard magnetic
A = standard
54
60
20
24
140
G1\2
45.0
M27x2
160
32
12.5
30
M12
110
65
27
M12
110.0
5
50
65
290
90M1A125A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성