Stainless steel minicylinders Series 94 and 95 Single-acting and double-acting Standard CETOP RP52-P DIN/ISO 6432, Series 94: ø16,20,25 magnetic, Series 95: ø25 magnetic, cushioned
AIR-tec-Vogel
Pneumatic actuation
Stainless steel cylinders
Stainless steel minicylinders Series 94 and 95 CETOP RP-52-P DIN/ISO 6432
Powered by
CAD모델 선택
{air_tec_vogel/movimento/cilindri_inox/minicilindri_acciaio_inox_serie_94_e_95/minicilindri_acciaio_inox_serie_94_e_95_asmtab.prj},{NB=94N1A20A010 (N0)},{IDNR=},{SERIE=94},{PHY=20},{VERSION=N = standard},{FUNZ=1.000},{MAT=A},{TYP=A = standard},{ES= },{HUBT=N},{HUB=10},{HUB1=0},{LSTELO=0},{A=8},{AM=20},{BE=M22x1,5},{CD=8},{D=26.2},{EE=G1\\8},{EW=16},{KK=M8x1,25},{KW=5},{KW1=5},{L=12},{L1=116},{L3=17.5},{L4=8.0},{L5=19},{SW=7},{SW1=13},{SW2=32},{WF=24},{XC=95},{INFO=Infotext},{D1P=1.500},{D1NDM=22.000},{D2P=1.250},{D2NDM=8},{D5NDM=9.728},{D5KDM=8.566},{D6=8},{LX1=131.0},{LX2=156.0},{L10=44},{PPATH=minicilindri_acciaio_inox_serie_94_e_95_asmtpl.prj},{D10=11.0},{D11=28},{L2X1=59},{L2X2=68}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
IDNR
Identnummer
ⁿ/ₐ
SERIE
Series
ⁿ/ₐ
PHY
Ø
[mm]
VERSION
Version
ⁿ/ₐ
TYP
Construction
ⁿ/ₐ
A
[mm]
AM
[mm]
BE
ⁿ/ₐ
CD
Ø
[mm]
D
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
EW
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
KW
[mm]
KW1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
SW
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
WF
[mm]
XC
[mm]
NBX
ⁿ/ₐ
94N1A16A010
94
16
N = standard
A = standard
6
16
M16x1,5
6
21.2
M5
12
M6x1
4
5
9
100
51
14.0
5.5
15
5
10
24
22
82
94N1A16A
94N1A20A010
94
20
N = standard
A = standard
8
20
M22x1,5
8
26.2
G1\8
16
M8x1,25
5
5
12
116
59
17.5
8.0
19
7
13
32
24
95
94N1A20A
94N1A25A010
94
25
N = standard
A = standard
10
22
M22x1,5
8
32.5
G1\8
16
M10x1,25
6
5
12
125
64
18.5
7.5
20
8
17
32
28
104
94N1A25A
95N1A25A010
95
25
N = standard
A = standard
10
22
M22x1,5
8
32.5
G1\8
16
M10x1,25
6
5
12
125
64
18.5
7.5
20
8
17
32
28
104
95N1A25A
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성