피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
ED22BF-DF - Economical speed regulating valve - pipe standard - pipe space saving type
HEFA
40-air_cylinder
quick_connector
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/40-air_cylinder/quick_connector/ed22bf-df.prj},{NB=ED22DF-6A-A},{SC=ED22DF},{LX=Pipe space saving type},{MAT1=PBT},{MAT2=brass},{MAT3=POM},{D=6},{GG=6A},{YS=A},{DD=0.0},{W=0.0},{Y=15.7},{YMIN=0.0},{YMAX=0.0},{X=40.7},{X1=0.0},{A=11.8},{A1=10.2},{INFOTEXT=website},{ZXG=1.50},{ZC=2.00},{ZG=10.00},{ZK=0.00},{KG=0.00},{ZD=1.50},{VN=2.50},{VB=5.00},{VM=6.50},{VJ=8.80}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
LX
type
ⁿ/ₐ
MAT1
Main material1
ⁿ/ₐ
MAT2
Thread material
ⁿ/ₐ
MAT3
Detaching ring
ⁿ/ₐ
D
[mm]
GG
specification
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
W
[mm]
Y
[mm]
YMIN
Y min
[mm]
YMAX
Y max
[mm]
X
[mm]
X1
[mm]
A
[mm]
A1
[mm]
ED22BF-D4-A
ED22BF-D4-A
ED22BF
Pipe standard form
PBT
brass
POM
4
-
3.2
14.0
0.0
28.0
31.0
39.5
14.4
0.0
0.0
ED22BF-D6-A
ED22BF-D6-A
ED22BF
Pipe standard form
PBT
brass
POM
6
-
4.3
20.0
0.0
40.7
47.5
47.1
15.5
0.0
0.0
ED22BF-D8-A
ED22BF-D8-A
ED22BF
Pipe standard form
PBT
brass
POM
8
-
4.3
22.0
0.0
44.1
51.8
52.0
16.8
0.0
0.0
ED22BF-D10-A
ED22BF-D10-A
ED22BF
Pipe standard form
PBT
brass
POM
10
-
4.3
26.0
0.0
47.7
55.3
62.3
19.5
0.0
0.0
ED22BF-D12-A
ED22BF-D12-A
ED22BF
Pipe standard form
PBT
brass
POM
12
-
4.3
32.0
0.0
52.0
58.0
73.6
22.3
0.0
0.0
ED22DF-4A-A
ED22DF-4A-A
ED22DF
Pipe space saving type
PBT
brass
POM
4
4A
0.0
0.0
14.8
0.0
0.0
39.2
0.0
9.6
10.2
ED22DF-4B-A
ED22DF-4B-A
ED22DF
Pipe space saving type
PBT
brass
POM
4
4B
0.0
0.0
20.0
0.0
0.0
40.3
0.0
9.6
12.0
ED22DF-6A-A
ED22DF-6A-A
ED22DF
Pipe space saving type
PBT
brass
POM
6
6A
0.0
0.0
15.7
0.0
0.0
40.7
0.0
11.8
10.2
ED22DF-6B-A
ED22DF-6B-A
ED22DF
Pipe space saving type
PBT
brass
POM
6
6B
0.0
0.0
21.0
0.0
0.0
45.2
0.0
11.8
12.0
ED22DF-6C-A
ED22DF-6C-A
ED22DF
Pipe space saving type
PBT
brass
POM
6
6C
0.0
0.0
22.3
0.0
0.0
53.3
0.0
13.0
15.1
ED22DF-6D-A
ED22DF-6D-A
ED22DF
Pipe space saving type
PBT
brass
POM
6
6D
0.0
0.0
24.4
0.0
0.0
60.2
0.0
13.0
20.3
ED22DF-8A-A
ED22DF-8A-A
ED22DF
Pipe space saving type
PBT
brass
POM
8
8A
0.0
0.0
19.8
0.0
0.0
60.8
0.0
15.6
15.1
ED22DF-8B-A
ED22DF-8B-A
ED22DF
Pipe space saving type
PBT
brass
POM
8
8B
0.0
0.0
25.3
0.0
0.0
65.0
0.0
15.6
20.4
ED22DF-10A-A
ED22DF-10A-A
ED22DF
Pipe space saving type
PBT
brass
POM
10
10A
0.0
0.0
26.6
0.0
0.0
71.0
0.0
19.0
20.4
ED22DF-10B-A
ED22DF-10B-A
ED22DF
Pipe space saving type
PBT
brass
POM
10
10B
0.0
0.0
31.2
0.0
0.0
77.0
0.0
19.0
18.5
ED22DF-12A-A
ED22DF-12A-A
ED22DF
Pipe space saving type
PBT
brass
POM
12
12A
0.0
0.0
32.5
0.0
0.0
76.2
0.0
21.4
20.3
ED22DF-12B-A
ED22DF-12B-A
ED22DF
Pipe space saving type
PBT
brass
POM
12
12B
0.0
0.0
32.2
0.0
0.0
82.0
0.0
21.4
27.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
J-XZH01 - Precision type, pressure regulating valve and bent joint
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ZPOC - ZPOC hex. socket head male connector
CHANTO AIR HYDRAULICS
17.08.2023
J-XZC03_04 - Precision speed regulating valve
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ED23PK - Economy speed regulating valve - Press lock T - switch
HEFA
01.06.2024
J-XZH51 - Precision pressure regulating valve elbow installation gaugew
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
ED24BF-25AG - Economical speed regulating valve - two ends of the nozzle - ...
HEFA
01.06.2024
ED02B-K-C-F-H-J - Economy All Copper Quick Plug Joint Type A (Equal diamete...
HEFA
01.06.2024
AS-X900 - Speed Controller With One-touch Fittings/In-line Type
SMC Corporation
31.05.2024
M-3AU-3 - Barb Fitting For Soft Tubing
SMC Corporation
02.06.2024
XYC01 - Economy type, vacuum connector, external thread, straight connector
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
PR1 Series - Air Regulator
TPC Global
15.02.2020
M-3AU-4 - Barb Fitting For Soft Tubing
SMC Corporation
02.06.2024
M-5AU-3/-4/-6 - Barb Fitting For Soft Tubing
SMC Corporation
02.06.2024
FNPQE-L-M3_R12 - Precision Push-In Fitting Female/ Male FESTO Brand L-Type ...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성