slovenčina
English
ED-ZSK - Swivel castor
Rollenbau
Extra Heavy Duty Castors
Series EDD/ED up to max. 8000 kg
ED-ZS
Powered by
CAD모델 선택
{rollenbau/1_extra_heavy_duty_castors/series_edd_ed/ed_zs/ed_zsk_asmtab.prj},{NB=ED 150 ZSK},{ORDERNO=ED 150 ZSK},{WDAB=150x40},{LC=400},{H=195},{TP=135x110},{HS=105x80},{HD=11},{SR=130.0},{WB=Ball bearing},{WHEEL=150 ZSK 20},{VER=1},{VERB=3},{VERP=3},{VERS=3},{PPATH=ed_zs_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
ED 100 ZSK
ED 100 ZSK
100x40
240
145
105x85
80x60
9
90.0
Ball bearing
ED 125 ZSK
ED 125 ZSK
125x40
280
172
135x110
105x80
11
112.5
Ball bearing
ED 150 ZSK
ED 150 ZSK
150x40
400
195
135x110
105x80
11
130.0
Ball bearing
ED 151 ZSK
ED 151 ZSK
150x40
400
202
135x110
105x80
13
140.0
Ball bearing
ED 200 ZSK
ED 200 ZSK
200x50
800
251
135x110
105x80
13
170.0
Ball bearing
ED 250 ZSK
ED 250 ZSK
250x50
960
307
200x160
160x120
15
210.0
Ball bearing
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성