카탈로그: Parker
생성됨: 01.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Parker
ED EO - Eolastic soft seal
Parker
ERMETO DIN-fittings
Fitting components
Powered by
CAD모델 선택
{parker/i_eo_din/13i_verschr_einzelteil/ed.prj},{NB=EO Eolastic-Dichtring ED60X2X},{ERMETO=ED60X2X},{GZOM=M 60x2.0},{GZOZ=G 2 A},{INFO=PDF Link},{BAUREIHE=S},{MTR=NBR},{D3=66.5},{D4=56.5},{L1=4.0},{S=2.0},{WEIGHT=0.00420},{ERMETO2=ED60X2X}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ERMETO
Order code
ⁿ/ₐ
GZOM
Thread reference metric
ⁿ/ₐ
GZOZ
Thread reference inch
ⁿ/ₐ
MTR
Material
ⁿ/ₐ
D3
Diameter
[mm]
D4
Diameter
[mm]
L1
Width
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
EO Eolastic soft seal ED0...
ED08X1X
M 08x1.0
NBR
9.9
6.5
1.0
9999.99999
EO Eolastic soft seal ED1...
ED10X1X
M 10x1.0
G 1/8 A
NBR
11.9
8.4
1.0
0.00006
EO Eolastic soft seal ED1...
ED12X1.5X
M 12x1.5
NBR
14.4
9.8
1.5
0.00015
EO Eolastic soft seal ED1...
ED14X1.5X
M 14x1.5
G 1/4 A
NBR
16.5
11.6
1.5
0.00017
EO Eolastic soft seal ED1...
ED16X1.5X
M 16x1.5
NBR
18.9
13.8
1.5
0.00024
EO Eolastic soft seal EDR...
EDR3/8X
G 3/8 A
NBR
18.9
14.7
1.5
9999.99999
EO Eolastic soft seal ED1...
ED18X1.5X
M 18x1.5
NBR
20.9
15.7
1.5
0.00023
EO Eolastic soft seal ED2...
ED20X1.5X
M 20x1.5
NBR
22.9
17.8
1.5
0.00024
EO Eolastic soft seal EDR...
EDR1/2X
G 1/2 A
NBR
23.9
18.5
1.5
9999.99999
EO Eolastic soft seal ED2...
ED22X1.5X
M 22x1.5
NBR
24.3
19.6
1.5
0.00024
EO Eolastic soft seal ED2...
ED26X1.5X
M 26x1.5 / M 27x2.0
G 3/4 A
NBR
29.2
23.9
1.5
0.00035
EO Eolastic soft seal ED3...
ED30X1.5X
M 30x1.5
NBR
32.7
27.7
2.0
0.00074
EO Eolastic soft seal ED3...
ED33X2X
M 33x2.0
G 1A
NBR
35.7
29.7
2.0
0.00065
EO Eolastic soft seal ED4...
ED42X2X
M 42x2.0
G 1.1/4 A
NBR
45.8
38.8
2.0
0.00093
EO Eolastic soft seal ED4...
ED48X2X
M 48x2.0
G 1.1/2 A
NBR
50.7
44.7
2.0
0.00110
EO Eolastic soft seal ED6...
ED60X2X
M 60x2.0
G 2 A
NBR
66.5
56.5
4.0
0.00420
EO Eolastic soft seal ED0...
ED08X1VITX
M 08x1.0
FKM
9.9
6.5
1.0
9999.99999
EO Eolastic soft seal ED1...
ED10X1VITX
M 10x1.0
G 1/8 A
FKM
11.9
8.4
1.0
0.00012
EO Eolastic soft seal ED1...
ED12X1.5VITX
M 12x1.5
FKM
14.4
9.8
1.5
0.00023
EO Eolastic soft seal ED1...
ED14X1.5VITX
M 14x1.5
G 1/4 A
FKM
16.5
11.6
1.5
0.00026
EO Eolastic soft seal ED1...
ED16X1.5VITX
M 16x1.5
FKM
18.9
13.8
1.5
0.00038
EO Eolastic soft seal EDR...
EDR3/8VITX
G 3/8 A
FKM
18.9
14.7
1.5
9999.99999
EO Eolastic soft seal ED1...
ED18X1.5VITX
M 18x1.5
FKM
20.9
15.7
1.5
0.00035
EO Eolastic soft seal ED2...
ED20X1.5VITX
M 20x1.5
FKM
22.9
17.8
1.5
0.00039
EO Eolastic soft seal EDR...
EDR1/2VITX
G 1/2 A
FKM
23.9
18.5
1.5
9999.99999
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성