카탈로그: Pedrotti
생성됨: 26.11.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Pedrotti
ECQ - Square pillar with guides - complete set
Pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
ECQ Square pillar with guides - complete set
Powered by
CAD모델 선택
{pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ecq/ecq_asmtab.prj},{NB=ECQ 63x32x112},{TYP=ECQ},{A=63},{B=32},{L=112},{LX=112,150,175,200,250,300,350},{E=32},{L1=56},{R=8},{D1=11.0},{D2=18},{T=11.0},{L2=30},{L3=15},{L4=26},{L5=16},{L6=30},{C=16.0},{H=11.0},{X=0.4},{Y=9.0},{PPATH=ecq_asmtmp.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
TYP
ⁿ/ₐ
A
Width
[mm]
B
Height
[mm]
LX
[mm]
E
Width
[mm]
L1
Length
[mm]
R
Radius
[mm]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
T
Length
[mm]
L2
Width
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
Length
[mm]
L5
Width
[mm]
L6
Length
[mm]
C
Width
[mm]
H
Width
[mm]
X
Length
[mm]
Y
Length
[mm]
ECQ 32x22x70
ECQ
32
22
70,90,112,125,150,175,200...
20
36
6
6.6
11
6.8
14
9
18
10
16
9.0
6.5
0.3
6.5
ECQ 50x30x90
ECQ
50
30
90,125,150,175,200,250,30...
25
46
8
9.0
15
9.0
24
12
21
11
24
15.0
11.0
0.4
9.5
ECQ 63x32x112
ECQ
63
32
112,150,175,200,250,300,3...
32
56
8
11.0
18
11.0
30
15
26
16
30
16.0
11.0
0.4
9.0
ECQ 80x35x112
ECQ
80
35
112,150,175,200,250,300,3...
35
56
8
11.0
18
11.0
44
15
26
16
30
17.5
13.0
0.4
9.0
ECQ 100x50x175
ECQ
100
50
175,200,250,300,350
40
76
8
13.5
20
13.0
55
18
32
17
40
25.0
20.0
0.4
9.0
ECQ 120x65x200
ECQ
120
65
200,250,300,350,400
45
86
8
13.5
20
13.0
75
20
35
20
50
45.0
28.0
0.4
9.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성